Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wide Span Shelving
Wide Span Shelving
Wide Span Shelving
Wide Span Shelving
Wide Span Shelving
Wide Span Shelving
Wide Span Shelving
Wide Span Shelving

    Wide Span Shelving

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Weitspannregale

    Wide Span Shevling ist für die Aufnahme von Stahlregalen, Sperrholzplatten oder Drahtdecks ausgelegt. Mit dem Zusatz modularer Schubladen können sie sowohl sperrige Gegenstände als auch Kleinteile aufbewahren.

    Standardgrößen
    Breiten: 48", 60", 72", 84", 96"
    Tiefen: 15", 18", 24", 30", 36", 48"
    Höhen: 60", 72", 84", 96", 120", 144"

    • Häufig in Industrie- und Lagerräumen zu finden
    • Lagert eine große Auswahl an schweren und sperrigen Gegenständen
    • Das vollständig konfigurierbare Regalsystem kann an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden


    Dieses Regalsystem mit großer Spannweite ist so konzipiert, dass es äußerst flexibel und anpassungsfähig ist, wobei jedes Revit-Modell so gebaut ist, dass es seine realen Gegenstücke so genau wie möglich widerspiegelt. Verwenden Sie die vorgefertigte Regalfamilie, um Ihre Aufbewahrungslösungen zu visualisieren, oder verwenden Sie die Unterkomponentenfamilien, um Ihre eigene kundenspezifische Lösung bis hin zum letzten Regal zu bauen. Alle Regaleinheiten werden ohne die Verwendung von Muttern, Schrauben oder Clips zusammengebaut und sind sowohl für einen einfachen Eingang (Wandeinheit) als auch für einen doppelten Eingang (Aufbewahrung Rücken an Rücken) erhältlich, was eine maximale Ablage-/Lagerkapazität bei minimalem Eingriff in den Boden ermöglicht. Regale sind in Stahl, Sperrholz, Wellblech und Drahtgeflecht erhältlich. Alle Regale sind erweiterungsfähig und für den einfachen Umbau mobil-ready erhältlich.
    Spezifikation
    • UprightsFormed from 2 inch square steel square sections. Uprights have keyhole slots on all sides for mounting shelves, wall braces, and other accessories.Shelves and SupportsFormed from sheet steel with flanges on all sides and return hem on front and back flanges. Ends are formed to clear inside of upright offset panels. Shelves are independently adjustable. Shelf supports are formed from heavy gauge steel sheet that interlock with inner wall of uprights.Beams are cold-rolled into a z-shaped profile for added strength and improved rigidity, preventing excess horizontal movement.Nominal Shelf Dimensions
      • Width: 48 inches to 96 inches sections on 1 inch increments
      • Depth: 15 inches to 48 inches on 1 inch increments
      • Vertical Adjustment Increment: 1-1/2 inches
      • Width Of Intermediate Uprights: 2 inches (51MM)
      Finishes
      • High quality, scrath resistant powder coating.
      Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Shelving_Wide_Span_PCS
    • ProduktfamilieIndustrial
    • ProduktgruppeHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialSperrholz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 56 13.16
    • Format2014TitelPost-and-Shelf Metal Storage Shelving
    • OmniClassNummer23-21 11 11 11
    • OmniClassTitelCommercial Storage Shelves
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit