Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Freestanding 12" Kick Plate Laminate Sorter
Freestanding 12" Kick Plate Laminate Sorter

    Freestanding 12" Kick Plate Laminate Sorter

    Google-Übersetzung,
    Freistehender 12" Kick Plate Postsortierer

    Eine eigenständige Version unserer Sortiermodule. Drei und vier Abschnitte breit, 48 bis 76 Zoll hoch. Diese Familie umfasst eine erweiterte 12-Zoll-Trittplatte an der Basis.

    Standardgrößen
    Breiten: 36 7/16", 42 7/16", 48 1/8", 56 1/8"
    Tiefe: 12 7/8", 16 7/8"
    Höhen: 48", 60", 66", 72", 76"

    • Die Preise sind im Modell INBEGRIFFEN.
    • Drei- und vierteilige Breite, 48 bis 76 Zoll Höhe.
    • Wird normalerweise in einer Poststelle verwendet.


    Die Produktlinie der Southwest Solutions Group ist äußerst flexibel und anpassungsfähig, wobei jedes Revit-Modell so aufgebaut ist, dass es sein reales Gegenstück widerspiegelt. Nach dem Laden verfügt jedes Modell über eine Vielzahl von Parametern, mit denen Sie verschiedene Aspekte des Schreinerdesigns problemlos bearbeiten und anpassen können, ohne jemals wieder einen Typenkatalog laden zu müssen. Zu diesen Funktionen gehören:
    • Größen schnell ändern
    • Zehenkick-Optionen
    • Türstile
    • Grifftypen
    • Sperroptionen
    • Optionen für abgewinkelte Oberseite
    • Materialoptionen
    Darüber hinaus ist in jedes Modell ein hohes Maß an Informationen integriert, darunter ein Worst-Case-Budgetpreis, der dynamisch aktualisiert wird, wenn Sie das Modell in Revit bearbeiten. So können der Designer und der Kunde schnell erkennen, wofür das Geld ausgegeben wird. Außerdem gibt es innerhalb jedes Modelltyps Links zu ausführlicheren Informationen, falls Sie diese benötigen. Diese Flexibilität in Kombination mit einem hohen Maß an Informationen ist genau das, was BIM ausmacht.
    Spezifikation
    • Description
      • Our base cabinet is part of a modular casework line; a flexible and durable alternative to built-in millwork.
      • Highly customizable family with a Limited Lifetime Warranty.
      • Finished on all four sides with 2mm PVC edge banding for durability.
      • Simple parameters for choosing handles, door types, toe kicks, and more.
      • Pricing is included in the model with dynamic cost estimate updates.
      • Includes one adjustable shelf.
      Construction
      • Cabinets are constructed of 3/4" thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Uses high-quality hardware, such as full extension ball bearing slides with soft close options and concealed tool-less hinges.
      • Multiple handle pull options available.
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16" thick high-pressure laminate
      Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Sorter_Freestanding_Kick_Plate_LAM
    • ProduktfamilieBusiness
    • ProduktgruppeAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 32 16
    • Format2014TitelManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 39
    • OmniClassTitelMailroom Casework
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit