Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storage Computer Equipment

Storage Computer Equipment

Google-Übersetzung,
Aufbewahrung von Computerausrüstung für den Unterricht

Dieser Hub für Computerspeichergeräte bietet reichlich Stauraum für Elektronik, ermöglicht Luftzirkulation und ist ein toller Gaming-Schreibtisch. Dieses Gerät ist in einer Größe erhältlich, auf Wunsch jedoch auch als Sonderanfertigung.

Standardgrößen
Breite: 42"
Tiefe: 30"
Höhe: 72"

  • Verstaut Elektronik sicher und schützt sie vor Beschädigungen
  • Diese Lagerzentren werden hauptsächlich in Bibliotheken und flexiblen Räumen eingesetzt.
  • Dieses Modell bietet die Möglichkeit, Türen, Schlösser und verstellbare Regale hinzuzufügen


Dieser Aufbewahrungs-Hub für Computerausrüstung ist für einen großen Arbeitsbereich und praktische Aufbewahrung konzipiert. Er ist mit Drahtlüftungsöffnungen für ausreichende Luftzirkulation ausgestattet, damit die Systeme nicht überhitzen. Um diese Familie zu verwenden, öffnen Sie die Fetch-App und klicken Sie dann auf das Modell, um es in Ihr Projekt einzufügen. Bei diesem Modell können Sie Türen über den Regalen anbringen und für zusätzliche Sicherheit ein Schloss hinzufügen. Im Eigenschaftenbrowser im Aufbau finden Sie die Option zum Hinzufügen von Türen und Schlössern.
Spezifikation
    • Constructed of solid heavy laminate
    • Paint finish, non-off-gassing powder-coated steel
    • Storage hub includes a large desktop for monitors
    • Doors can be added or removed with adjustable shelves
    • Durbale design to protect from damage
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSSG_Storage_Computer_Equipment
  • ProduktfamilieMuseum
  • ProduktgruppeStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)72
  • Breite (Inches)42
  • Tiefe (Inches)30
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung12 56 33.23
  • Format2014TitelClassroom Computer Furniture
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit