Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flex Classroom Table
Flex Classroom Table
Flex Classroom Table

    Flex Classroom Table

    Google-Übersetzung,
    Klassenzimmertisch - Flex

    Diese einfache Tabelle findet sich oft in Klassenzimmern und anderen Bildungseinrichtungen. Die Wellenform kann einzeln verwendet oder mit anderen zusammengestellt werden, um verschiedene Formen und Anordnungen im Klassenzimmer zu schaffen.

    Standardgrößen
    Breiten: 60"
    Tiefen: 30"
    Höhen: 17" - 42"

    • Einzigartig geformter Wavetable
    • Wird häufig in Klassenzimmern und Bildungsräumen verwendet.
    • Kann mit anderen Einheiten kombiniert werden, um neue Formen und Anordnungen im Klassenzimmer zu schaffen.
    • Höhenverstellbare Beine von 17" bis 30" hoch.


    Tischfläche ist eine unverzichtbare Ressource in Klassenzimmern. Ob als Schreibtisch oder Breakout-Arbeitsplatz, diese Tische können jedem Platzbedarf im Klassenzimmer gerecht werden. Verwenden Sie sie einzeln oder in Kombination mit geometrischen Formen, um komplexe Konfigurationen wie größere Gruppenarbeitstische, sokratische Kreise und vieles mehr zu erstellen.
    Spezifikation
    • Table Top
      • 1" thick high density particle board
      • High Pressure Laminate finish
      • Chewing gum resistant backing
      • Rounded corners
      Frame
      • 16 gauge tube steel legs
      • Standard 1 1/4" legs or 2" heavy duty legs
      • Fully adjustable heights 17"-42" on 1" increments
      • Fully wended with support bracket
      • Adjustable floor glides
      • Powder Coat finish
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Table_Educational_Flex_LAM
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-23
    • Editionsnummer1
    • Breite (Inches)60
    • Tiefe (Inches)30
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 56 33
    • Format2014TitelClassroom Furniture
    • OmniClassNummer23-21 25 11 13
    • OmniClassTitelClassroom Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit