Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Half Circle Table Classroom Table
Half Circle Table Classroom Table
Half Circle Table Classroom Table
Half Circle Table Classroom Table
Half Circle Table Classroom Table
Half Circle Table Classroom Table
Half Circle Table Classroom Table

    Half Circle Table Classroom Table

    Google-Übersetzung,
    Pädagogischer Halbkreistisch

    Der halbrunde Unterrichtstisch besteht aus robusten, hochdichten Industriespanplatten und einer kratzfesten Hochdrucklaminierung. Die Unterrichtstische verfügen über verstellbare Beine und füllgeschweißte Stützwinkel. Er ist für die Zusammenarbeit im Unterricht und in Bildungseinrichtungen vorgesehen.

    Standardgrößen
    Breiten: 48", 60", 72"
    Tiefen: 24", 30", 36"
    Höhe: 17"-42"

    • Einfacher Halbkreistisch
    • Speziell für den funktionalen Einsatz im Klassenzimmer gebaut und konzipiert
    • Zu den Optionen gehören eine standardmäßige einstellbare Höhe von 17" - 25" oder 22" - 30" oder eine Stehhöhe von 34" - 42" verfügbar
    • Aus Laminat gefertigt


    Tischfläche ist in Klassenzimmern unverzichtbar. Ob als Schreibtisch oder für Gruppenarbeitsplätze – diese Tische decken jeden Platzbedarf im Klassenzimmer ab. Verwenden Sie sie einzeln oder kombinieren Sie sie mit geometrischen Formen, um komplexe Konfigurationen wie größere Gruppenarbeitstische, sokratische Kreise und vieles mehr zu erstellen.
    Spezifikation
    • Table Top
      • 1" thick high density particle board
      • High Pressure Laminate finish
      • Chewing gum resistant backing
      • Rounded corners
      Frame
      • 16 gauge tube steel legs
      • Standard 1 1/4" legs or 2" heavy duty legs
      • Fully adjustable heights 17"-42" on 1" increments
      • Fully wended with support bracket
      • Adjustable floor glides
      • Powder Coat finish
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Table_Educational_Half_Circle_LAM
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 56 33
    • Format2014TitelClassroom Furniture
    • OmniClassNummer23-21 25 11 13
    • OmniClassTitelClassroom Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit