Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)
Shuttle Vertical Lift Module (VLM)

    Shuttle Vertical Lift Module (VLM)

    Google-Übersetzung,
    Vertikale Hebe- und Abrufeinheit

    Vertikale Lifte erleichtern und beschleunigen das Auffinden des benötigten Teils. Sparen Sie Platz, indem Sie Gegenstände vertikal lagern. Das motorisierte Tablett entnimmt bestimmte Gegenstände und gibt sie an die Zugangsöffnung an der Vorderseite aus. Mit bis zu 30 m vertikalem Lagerraum lässt sich diese Einheit schnell an Ihre Bedürfnisse anpassen.

    Standardgrößen
    Breiten: 1580 mm - 4380 mm
    Tiefen: 2312 mm - 4343 mm
    Höhen: 2550 mm - 30050 mm

    • Automatisierte Lager- und Bereitstellungssysteme (ASRS) eignen sich perfekt für Industrie-, Materialhandhabungs- und Montageumgebungen.
    • Steigern Sie die Effizienz bei der Teilekommissionierung und Montage, indem Sie den Zeitaufwand für die Suche nach Komponenten minimieren.
    • Hergestellt aus hochwertigem pulverbeschichtetem Stahl, in mehreren Farboptionen erhältlich.
    • Enthält eine detaillierte Draufsicht, die bei der präzisen Platzierung von Ankern und Pfosten hilft.


    Um diese Familie zu konfigurieren, wählen Sie einfach die gewünschte Fachbreite aus elf verfügbaren Optionen von 1250 mm bis 4050 mm und eine Fachtiefe von 609,6 mm, 812,8 mm oder 863,6 mm. Das Vertikalliftmodul ist äußerst vielseitig und bietet Hunderte von Höhenvarianten zwischen 2550 mm und 30.050 mm (knapp 100 Fuß), um den unterschiedlichsten Designanforderungen gerecht zu werden.
    Spezifikation
    • General Info
      • Maximum Unit Capacity: 70,000 kg (154,322 lbs)
      • Worktop height displayed at 833 mm (32 3/4")
      • Model includes the standard overhead control panel
      Lift Details
      • Lifting speed: 157.5 ft/min
      • Extractor speed: 23.62 in/sec
      • Average access time: 61 seconds for a full cycle, 30 seconds for a single cycle
      Power
      • 3 phase, 60 cycles
      • Available transformer options: 208V, 220V, 440V, 460V, 480V, or 600V
      • Maximum power consumption: 8.6 kVA
      • Full load: 13.6 AMP per machine
      • Maximum circuit breaker rating: 15 AMP per machine (delayed)
      • Contact SSG for assistance in selecting the appropriate transformer.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Vertical_Lift_Shuttle_PCS
    • ProduktfamilieIndustrial
    • ProduktgruppeHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung41 51 13
    • Format2014TitelAutomatic Storage/Automatic Retrieval Systems
    • OmniClassNummer23-23 17 00
    • OmniClassTitelMaterials Handling
    • CSIUniFormatIICodeE10
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit