Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Whiteboard Classroom Equipment

Whiteboard Classroom Equipment

Google-Übersetzung,
Whiteboard zur Wandmontage

Standardgrößen
Breiten: 12", 24", 36", 48", 60", 72", 96", 120", 144", 192", 240"
Tiefe: 1/2"
Höhen: 12", 18", 24", 36", 48", 60"

  • Ideal für Bildungsumgebungen und Klassenzimmer.
  • Verfügt über eine langlebige, magnetische Whiteboard-Oberfläche für vielseitigen Einsatz.
  • Der Aluminiumrahmen sorgt für geringes Gewicht und Stabilität und ermöglicht eine einfache Montage.
  • Das einzigartige Wandmontagedesign maximiert effizient den Platz im Klassenzimmer.


Werten Sie Ihre Klassenzimmergestaltung mit unserem wandmontierten Whiteboard auf, das sich durch seinen schlanken Aluminiumrahmen auszeichnet. Die magnetische Oberfläche ermöglicht dynamische Präsentationen und interaktives Lernen und bietet nahtlosen Platz für Magnete und trocken abwischbare Marker. Der schmale Aluminiumrahmen sorgt nicht nur für Langlebigkeit, sondern bietet auch eine moderne Optik, die zu jeder Klassenzimmereinrichtung passt. Dieses Whiteboard ist speziell für die Wandmontage konzipiert, optimiert den Platz und sorgt für einen aufgeräumten Lernbereich. Kompatibel mit Revit-Familien ermöglicht es Architekten und Designern, dieses effiziente Lehrmittel problemlos in ihre BIM-Modelle zu integrieren und so sowohl die Benutzerfreundlichkeit als auch die Optik von Bildungsräumen zu verbessern.
Spezifikation
  • Construction:
    • Wall-mounted design for easy installation and stability
    • Durable aluminum frame for enhanced structural integrity
    • Magnetic surface compatible with standard whiteboard markers
    Materials:
    • High-quality, scratch-resistant whiteboard surface
    • Recyclable aluminum frame for environmental sustainability
    Application:
    • Ideal for classroom settings and collaborative spaces
    • Suitable for educational and corporate environments
    Sustainability:
    • Manufactured using environmentally friendly processes
    • Recyclable components to reduce waste
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSSG_Whiteboard_Wall_Mounted_PCS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-30
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung10 11 16.13
  • Format2014TitelFixed Markerboards
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit