Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Compact Cabinet Workstation
Compact Cabinet Workstation

    Compact Cabinet Workstation

    Google-Übersetzung,
    Werkbank mit Kompaktschränken

    Diese industrielle Werkbank ist die ideale feste Oberfläche für die sichere Ausführung von Aufgaben. Der kompakte Schrank bietet eine einfache und schnelle Aufbewahrung von Werkzeugen und Teilen an einem Ort. Diese werden am häufigsten für die Metallbearbeitung, die Montage von Teilen, das Basteln usw. verwendet.

    Standardgrößen
    Breiten: 60", 72"
    Tiefe: 30", 36"
    Höhe: 34"

    • Am häufigsten in Fabriken für Metallverarbeitung, Montage und andere Industrien verwendet
    • In den robusten Industrieschubladen können Werkzeuge und Kleinteile leicht wiederverwendet werden
    • Mehrere Untergestell- und Arbeitsplattenoptionen zur Erstellung funktionaler Arbeitsplätze verfügbar


    Diese funktionale Arbeitsstation wäre eine großartige Ergänzung für jede industrielle Umgebung, in der Handarbeit geleistet wird. Um diese Familie zu verwenden, fügen Sie sie aus der Fetch-App in Ihr Projekt ein und platzieren Sie sie an der gewünschten Stelle. Im Eigenschaftenfenster können Sie unter „Materialien“ die Nummer des Arbeitsplattentyps eingeben. Der Name des ausgewählten Materials wird unten angezeigt. Schließlich können Sie unter „Abmessungen“ die Kontrollkästchen für die gewünschte Breite und Tiefe aktivieren.
    Spezifikation
    • Workbench
      • Fully welded steel frame, finished with a high-quality powder coat
      • Table top thickness: 2"
      • Available with backstop and shelf back to prevent parts or tools from rolling back
      • Designed with electrical outlets to provide flexibility and functionality
      Cabinet
      • Fully welded steel frame
      • Included countertop can be laminated hardwood, plastic laminate, and dissipative
      • Finished in a high-quality powder coat
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Workbench_Cabinet_PCS
    • ProduktfamilieMeusem
    • ProduktgruppeStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)34
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 57 00
    • Format2014TitelIndustrial Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit