Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Workbench Residential Furniture
Workbench Residential Furniture
Workbench Residential Furniture

    Workbench Residential Furniture

    Google-Übersetzung,
    Werkbank

    Diese universelle Werkbank bietet eine stabile Arbeitsfläche, insbesondere für Werkzeuge. Sie wird von Hobby-Schreinern und Mechanikern für manuelle Arbeiten verwendet. Sie verfügt außerdem über eine Lochwand zum Halten und Aufhängen von Arbeitsgeräten.

    Standardgrößen
    Breiten: 48", 54", 60", 66", 72", 78", 84", 90", 96"
    Tiefen: 24", 30", 36"
    Höhen: 34", 36", 38"

    • Macht den Arbeitsplatz effizienter und organisierter
    • Enthält einen unteren Stauraum und eine obere Rückwand, an der Arbeitsgeräte aufgehängt werden können


    Die generischen Wohnmöbelfamilien von Fetch sind als flexible und attraktive Modelle konzipiert, die problemlos ein reales Produkt ersetzen können und gleichzeitig die hochwertige Konstruktion und die Funktionen aufweisen, die Sie von Fetch erwarten. Perfekt für jeden Designer in der Entwurfsentwicklungsphase oder für jeden Studenten, der ein Modell mit gängigen Möbel- und Ausstattungstypen füllen möchte. Breite, Tiefe und Höhe jeder Familie sind auf den nächsten ganzen Zoll genau einstellbar, um die gewünschte Größe zu erhalten. Weitere Optionen wie Kopfteil_HINZUFÜGEN, Anzahl_der_Schubladen_EINGABE oder ähnliche Parameter finden Sie unter der Kategorie Konstruktion im Eigenschaftenbrowser; das Präfix am Anfang des Parameternamens gibt Ihnen einen Hinweis darauf, wie Sie es verwenden. Jedes generische Modell von Fetch enthält eine hochwertige PBR-Textur, die mit minimalem Aufwand in nahezu jeder Render-Engine ausgeführt werden kann. Um das Modell mit einem anderen Material zu visualisieren, geben Sie das neue Endmaterial in den Parameter MAT_Laminate ein.
    Spezifikation
      • Made out of solid oak with an optional laminate finish
      • Laminated with clear varnish for the finish and powdered coat for the back panel
      • Back panel at the top that can be removed as needed
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Workbench_LAM
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeCollege Student Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 58 00
    • Format2014TitelResidential Furniture
    • OmniClassNummer23-21 23 00
    • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit