Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
C574U-13" SENZA™ Elite Upright Cycle
C574U-13" SENZA™ Elite Upright Cycle
C574U-13" SENZA™ Elite Upright Cycle
C574U-13" SENZA™ Elite Upright Cycle
C574U-13" SENZA™ Elite Upright Cycle
C574U-13" SENZA™ Elite Upright Cycle
    SportsArt

    C574U-13" SENZA™ Elite Upright Cycle

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die SENZA™ Elite-Linie umfasst unsere hochwertigen Cardioprodukte, die mit erstklassiger Technologie und Unterhaltungsoptionen ausgestattet sind, die die Benutzer aktiv einbinden, indem sie ihnen ein intuitives Trainingserlebnis bieten, das ihnen ermöglicht, ihre Unterhaltung auf ihre Weise zu nutzen. Das C574U-13 Upright Cycle verfügt über ein flaches Design für einfachen Zugang, einen vertikal und horizontal verstellbaren Sitz, Widerstandsregler mit den Fingerspitzen und ein integriertes 13-Zoll-SENZA™-Display.

    • 13-Zoll-SENZA™-Touchscreen
    • Horizontale und vertikale Sitzverstellung
    • Kontakt HR-Sensoren
    • Bluetooth 4.0 Herzfrequenz-Unterstützung
    • Bluetooth-AVRCP iOS- und Android-Musikkompatibilität
    • Optionale ANYcast-Bildschirmspiegelungstechnologie
    Spezifikation
    • TECHNICAL DETAILS

      Unit Weight 186.12 lbs / 84.6 kg
      Dimensions (LxWxH) 48 x 22.5 x 58.5 in / 122 x 57.2 x 148.7 cm
      Resistance 40 Levels
      Power Requirements 120V; 60Hz / 220V; 50Hz
      Plug Requirements Contact your sales rep for specific requirements
      Max User Weight 450 lbs / 205 kg
      Readouts Level, Time, Distance, Calories, Speed, RPM, METS, Human Watts, Heart Rate
      Workout Programs Quickstart, Interval, Plateau, Fat Burn, SENZA™ Journey, Fitness Program, Heart Rate Programs
      Features Multi-point seat adjustment
      Low-profile shroud
      Fingertip controls

      TOUCHSCREEN TECHNICAL DETAILS

      Screen 13.3 inch
      Resolution 1920 x 1080
      Aspect Ratio 16:09
      Input Device TV / USB
      Operating System Android 7
      Contrast ratio 800(TYP)
      Processor RK3399
      Memory RAM: 2G DDRS SDRAM emmc: 32G
      Languages English, Simplified Chinese, Traditonal Chinese
      System Updates Manual USB or OPT
      Brightness 400 cd/m2
      Viewing Angle R/L/U/D 85/85/85/85
      Connectivity Wi-Fi (802.11 b/g/n+ac)
      Web Browsing Wi-Fi, LAN
      TV Support ATSC, QAM (64,256), DVBT
      Inputs Coax
      Readouts Resistance, Stride Length, Time, Heart rate, Distance, Calories
      Workout Programs Manual, Random, Interval, Plateau, Fat Burn, Track
      Features Bluetooth 4.2 A2DP/Bluetooth HR/Bluetooth
      AVRCP iOS & Android
      Customizable home screen logo
      Embedded url on home screen, screensaver images & web pages
      13 SENZA™ Journeys
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerc574u-13-senza-elite-upright-cycle
    • ProduktfamilieCardio
    • ProduktgruppeCycles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)58.5
    • Breite (Inches)22.5
    • Tiefe (Inches)48
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)189.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Turnhallenequipment
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_84_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExercise bikes
    • Klassifizierung11 66 13
    • Format2014TitelExercise Equipment
    • OmniClassNummer23-21 31 19
    • OmniClassTitelExercise Machines
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit