Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wassererwärmer DHB-E LCD
Wassererwärmer DHB-E LCD
Wassererwärmer DHB-E LCD

    Wassererwärmer DHB-E LCD

    3.6 von 5 Sternen3.6(5 Bewertungen)
    Elektronisch geregelter Komfort-Durchlauferhitzer
    Spezifikation
    • ANWENDUNG: Komfort-Durchlauferhitzer geeignet für die Warmwasserversorgung von mehreren Entnahmestellen (Einzel- und Gruppenversorgung), z.B. gleichzeitiger Versorgung von Badezimmer und Küche. Geschlossenes, druckfestes Gerät zur Verwendung mit allen handelsüblichen Druckarmaturen.

      AUSSTATTUNG / KOMFORT: Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer mit 3i Technologie. Gradgenaue Wunschtemperatur bis zur maximalen Leistung. Stufenlose, digitale Temperaturwahl über Drehwähler. LC-Display zur Temperaturanzeige. Optionale Komfort-Fernbedienung erhältlich. Drehbare Gerätekappe und Bedieneinheit für erhöhten Bedienkomfort bei Untertischmontage.

      EFFIZIENZ: Spart bis zu 30 % Energie und Wasser durch elektronische Leistungsregelung mit 3i Technologie. 3 Sensoren sorgen dafür, dass die eingestellte Temperatur gradgenau erreicht wird. Dazu wird nur die wirklich benötigte Energie eingesetzt, ein Beimischen von Kaltwasser an der Armatur ist nicht nötig. Dadurch maximale Energieeffizienz. Geeignet für vorerwärmtes Wasser (z. B. Solar- und Wärmepumpenanlagen).

      PROFI-RAPID INSTALLATION: PROFI-RAPID - Das weiter entwickelte Installationssystem für eine noch schnellere und einfachere Montage. Einfacher Austausch mit allen gängigen Durchlauferhitzern. Einfache Wandmontage: Universelle Montageleiste mit integriertem Ausgleich von Wandunebenheiten und Bohrlochabweichungen, berücksichtigt marktübliche Befestigungspunkte. Schneller und universeller Wasseranschluss: vergrößerter Anschlussraum mit schwenkbarem Kaltwassereinlauf, Wasser-Schraubanschlüsse, Doppelnippeltechnik für problemlosen Austausch, Aufputz/Unterputz mit 3-Wege-Absperrung, geeignet für Kunststoffrohr (Herstellerangaben beachten). Einfacher Elektroanschluss: Elektroanschluss wahlweise oben und unten, Einführhilfe für Elektrokabel.

      SERVICE: Fehleranalyse durch LED-Diagnoseampel. Innere Baugruppe mit einem Handgriff entnehmbar.

      SICHERHEIT: Schnelles Blankdraht-Heizsystem, geeignet für kalkhaltige und kalkarme Wässer. Elektronisches Sicherheitskonzept mit Luftblasenerkennung. Nur vom Fachhandwerker einstellbarer Verbrühschutz zur dauerhaften Begrenzung der Wasseraustrittstemperatur.

      AEG is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdhb-e_lcd
    • ProduktfamilieKomfort-Durchlauferhitzer
    • ProduktgruppeVollelektronisch geregelt
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)466
    • Breite (mm)225
    • Tiefe (mm)116
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter