Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wassererwärmer DHE Connect
Wassererwärmer DHE Connect
Wassererwärmer DHE Connect

    Wassererwärmer DHE Connect

    Vollelektronisch geregelter Komfort-Durchlauferhitzer

    Spezifikation
    • ANWENDUNG: Komfort-Durchlauferhitzer geeignet für die Warmwasserversorgung von mehreren Zapfstellen. Druckfestes Gerät zur Verwendung mit allen handelsüblichen Druckarmaturen.

      AUSSTATTUNG / KOMFORT: Vollelektronisch geregelter Durchlauferhitzer mit 4i Technologie. Gradgenaue Wunschtemperatur garantiert durch elektronische Durchflussmengenregelung. Temperaturwahl über Touch-Display und Touch-Wheel, stufenlose Temperaturverstellung. Geeignet zur Einbindung ins vorhandene WLAN-Netz für Internetradio und Wetterbericht. Lautsprecher im Gerät integriert. Bluetooth® Schnittstelle zum Musikstreaming oder Einbinden externer Lautsprecher. Bis zu 12 personalisierbare Temperaturspeichertasten. Wellness-Duschprogramme, Wannenfüllautomatik, Timer-Programme. Verbrühgefahranzeige oder bei unterwartet hohen Auslauftemperaturen bedingt durch vorerwärmtes Wasser. Individuell einstellbare Temperaturbegrenzung. Mini-Funkfernbedienung. Zusätzliche Bedienung über Smartphone App. Drehbare Gerätekappe und Bedieneinheit.

      EFFIZIENZ: Spart bis zu 30 % Energie und Wasser durch vollelektronische Leistungsregelung mit 4i Technologie. 3 Sensoren und ein zusätzliches Motorventil garantieren, dass die eingestellte Temperatur immer gradgenau erreicht wird. Grafische Verbrauchs- und Kostenanzeige. Individuell wählbarer ECO-Modus für besonders sparsamen Betrieb. Geeignet für vorerwärmtes Wasser.

      PROFI-RAPID INSTALLATION: Das weiterentwickelte Installationssystem PROFI-RAPID für eine noch schnellere und einfachere Montage. Einfache Wandmontage: universelle Montageleiste. Schneller und universeller Wasseranschluss: vergrößerter Anschlussraum mit schwenkbarem Kaltwassereinlauf, Wasserschraubanschlüssen, Doppelnippeltechnik für problemlosen Austausch, Aufputz/Unterputz mit 3-Wege-Absperrung, geeignet für Kunststoffrohre (Herstellerangaben beachten). Elektroanschluss wahlweise oben und unten. Geführter Prozess zur Schnellinbetriebnahme.

      PROFI-DIRECT: Fehleranalyse durch auslesbaren Fehlerspeicher und individuelle QR-Code Anzeige im Display. Dadurch lassen sich via Smartphone konkrete Informationen zur Fehlerdiagnose und zur Behebung abrufen.

      SICHERHEIT: Blankdraht-Heizsystem, geeignet für kalkhaltige und kalkarme Wässer. Mehrstufiges elektronisches Sicherheitskonzept aus Sicherheitstemperaturabschaltung und Lufterkennungssystem. Inkl. Lizenzvertrag.

      AEG is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdhe_connect
    • ProduktfamilieKomfort-Durchlauferhitzer
    • ProduktgruppeVollelektronisch geregelt
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)466
    • Breite (mm)225
    • Tiefe (mm)105
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit