Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stiebel Eltron 2900/3500W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 2900/3500W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 2900/3500W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 2900/3500W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 2900/3500W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 2900/3500W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC
Stiebel Eltron 2900/3500W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC

    Stiebel Eltron 2900/3500W Commercial Electric Tankless Water Heater, 208/240VAC

    Google-Übersetzung,

    Die Stiebel Eltron Mini™ Durchlauferhitzer sind für die Installation am Point-of-Use konzipiert. Der Mini™ erwärmt Wasser sofort, wenn es durch das Gerät fließt. Standby-Wärmeverluste werden vollständig eliminiert. Die effizienten Heizelemente werden durch einen einfachen Durchflussschalter gesteuert. Zusätzlich sind alle Mini™ Warmwasserbereiter mit einer Sicherheitsobergrenze mit manueller Rückstellung ausgestattet. Hergestellt in den USA.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS:

      Part Number: MINI 4
      Item model number: 222039
      Style: Mini 4-2 (4 kW, 240-volt)
      Voltage: 220 volts
      Wattage: 3500 watts

      Electric Tankless Water Heater Point-of-Use Water Heater Application Undersink 2900/3500 Watts Amps AC 15 2 Voltage 208/240VAC 1 Phase Min Flow Activation 0 40 gpm Temp Range 82 Degrees to 130 Degrees F Water Connection 3/8 In Compression Temp Rise @ 0 5 GPM 40/48 Degrees F Temp Rise @ 1 5 GPM 13/16 Degrees F Temp Rise @ 6 0 GPM 3/4 Degrees F Temp Rise @ 2 5 GPM 8/10 Degrees F Temp Rise @ 4 0 GPM 5/6 Degrees F Temp Rise @ 8 0 GPM 2/3 Degrees F Commercial

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStiebel-Eltron-Mini-4-2-222039-Commercial-Electric-Tankless-Water-Heater
    • ProduktfamilieWater Heating
    • ProduktgruppeMini
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6.5
    • Breite (Inches)7.5
    • Tiefe (Inches)3.25
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • UNSPSCNameCommercial water heaters
    • UNSPSCCode40101826
    • Klassifizierung22 33 00
    • Format2014TitelElectric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 11 11
    • OmniClassTitelElectric Instantaneous Hot Water Heaters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA