Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V
Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V

    Stiebel Eltron SHC 6 Mini-Tank Electric Water Heater, 6 Gallon, 1300W, 120V

    Google-Übersetzung,

    Der elektrische Minitank-Warmwasserbereiter der SHC-Serie von Stiebel Eltron ist ideal für Bürogebäude, Geschäfte, Einkaufszentren, Lagerhäuser, Imbisswagen, Restaurants, Tankstellen, Schulen, Hotels/Motels, Gewerbe, Industrie und Institutionen. Wohnen: Badezimmerwaschbecken, Küchenwaschbecken, Wohnmobile, Hütten, Duschen mit niedrigem Durchfluss und Waschküchen. Ein SHC-Minitank schafft wertvollen Platz und liefert gleichzeitig viel heißes Wasser zum Händewaschen oder für Anwendungen in der Küche. Mit kaltem Wasser versorgt und als eigenständige Warmwasserversorgung verwendet oder mit heißem Wasser aus einem entfernten Tank versorgt, um Verzögerungen zu minimieren, liefert ein SHC immer heißes Wasser, wenn es benötigt wird. Indem heißes Wasser direkt dort bereitgestellt wird, wo es verwendet wird, werden Rohrverläufe minimiert und der Wasser- und Energieverbrauch reduziert. Der kleinere Tank gepaart mit hervorragender Isolierung reduziert Stand-by-Verluste, insbesondere im Vergleich zu größeren Warmwasserbereitern vom Tanktyp. Mit seiner flachen Rückseite und der mitgelieferten Halterung lässt sich ein SHC einfach direkt unter oder in der Nähe der Spüle montieren. Sobald es mit Wasser gefüllt ist, wird es einfach an eine 120-V-Steckdose angeschlossen. Bei einer Stromaufnahme von nur 11 Ampere ist keine spezielle Verkabelung erforderlich. Der SHC ist leicht und kompakt, spart Platz und liefert schnell heißes Wasser genau dort, wo es benötigt wird.

    • Stecker in Standard-120-Volt-Steckdose
    • Inklusive T- und P-Ventil
    • Wandmontage mit mitgelieferter Halterung
    • Emaillierter Tank und schnelle Erholung. Der Drehregler auf der Oberseite des Geräts passt die Wassertemperatur problemlos auf bis zu 140 °F an
    • 6 Jahre Garantie auf Tank

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • CERTIFICATIONS INCLUDE:
      ANSI/UL Std. 174 Conforms to CAN/CSA Std. 22.2 No. 110. Tested and certified by WQA against NSF/ANSI 372 for lead free compliance. ISO 9001 certified.

      TECHNICAL SPECIFICATIONS:
      Phase - 60/50 Hz: single
      Voltage: 120 V
      Wattage: 1300 W
      Amperage: 11.3 A
      Nominal water volume: 6.0 gal / 22.7 l
      Weight empty: 26.5 lb / 12.0 kg
      Height (includes PandT valve): 20-1/2" / 520 mm
      Width: 15-1/8" / 385 mm
      Depth: 15" / 380 mm
      Maximum operating pressure: 150 psi / 10 bar
      Maximum adjustable temperature: 140 degrees F / 60 degrees C; Recovery time: 45 minutes
      Standby energy loss @ 131°F / 55°C: 0.43 kWh / day
      Water connections: black steel -1/2" NPT.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStiebel-Eltron-SHC-6-235089-Mini-Tank-Electric-Water-Heater-6-Gallon
    • ProduktfamilieWater Heating
    • ProduktgruppeSHC
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)20.5
    • Breite (Inches)15.13
    • Tiefe (Inches)15
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • UNSPSCNameDomestic water heaters
    • UNSPSCCode40101825
    • Klassifizierung22 33 30.16
    • Format2014TitelResidential, Storage Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 13 11
    • OmniClassTitelHot Water Tank Electric Heaters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA