Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 24 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 24 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 24 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 24 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White
Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 24 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White

    Stiebel Eltron Tankless Water Heater – Tempra 24 Plus – Electric, On Demand Hot Water, Eco, White

    Google-Übersetzung,

    Der Stiebel Eltron Tempra 24 Plus Durchlauferhitzer verfügt über die exklusive, von Stiebel Eltron erfundene deutsche patentierte Technologie Advanced Flow Control™ zur automatischen Aufrechterhaltung der Wassertemperatur für konstanten Komfort. Es reduziert den Durchfluss leicht, wenn der Warmwasserbedarf die Kapazität übersteigt, um sicherzustellen, dass heiße Duschen nie unterbrochen werden. Tempra 24 Plus verbraucht in der Regel 15-20 % weniger Energie im Vergleich zu herkömmlichen elektrischen Warmwasserspeichern. Abhängig von den persönlichen Nutzungsgewohnheiten zu Hause lässt sich jedoch deutlich mehr Energie einsparen. Der Unterschied besteht darin, dass herkömmliche Warmwasserbereiter kontinuierlich heißes Wasser speichern und dadurch 15 % bis 20 % der verbrauchten Gesamtenergie an die Umgebung abgeben. Dies wird Standby-Wärmeverlust genannt. Tank-Warmwasserbereiter, die mit Gas oder Öl betrieben werden, sind noch weniger effizient, da sie auch Wärme über ihre Lüftungsöffnungen ins Freie abgeben. Unsere Durchlauferhitzer müssen nicht entlüftet werden und speichern kein heißes Wasser, das darauf wartet, dass Sie es verwenden. Sie arbeiten nach Bedarf, um kontinuierlich und endlos heißes Wasser bereitzustellen, wenn Sie es brauchen, und keine Energie zu verschwenden, wenn Sie es nicht brauchen.

    • KONTINUIERLICHER FLUSS – Advanced Flow Control In Deutschland patentierte Technologie, erfunden von Stiebel Eltron, hält automatisch die Wassertemperatur für konstanten Komfort. Der Durchfluss wird leicht reduziert, wenn der Warmwasserbedarf die Kapazität übersteigt. Heiße Duschen werden nie wieder unterbrochen.
    • PLATZ- UND ENERGIESPAREND – Sein kleines, schlankes, weißes Design spart Platz und liefert dennoch endlos heißes Wasser für Ihr ganzes Haus, und es ist keine Entlüftung erforderlich. Das umweltfreundliche Gerät spart Energie mit automatischer Modulation und der Möglichkeit, den Wasserdurchfluss elektronisch zu messen. Der Sparmonitor zeigt sogar an, wie viel Sie an Energiekosten sparen.
    • EINFACHE BEDIENUNG – Elektronischer Durchflusssensor schaltet die leistungsstarke Vollkupfer-Innenheizung des Warmwasserbereiters ein. Es ist während des Gebrauchs geräuschlos und verfügt über eine digitale Temperaturanzeige und Speichertasten für voreingestellte Temperaturen.
    • TEMPRA 24 PLUS – Dieses spezielle Modell hat 24 kW, 240 V/208 V und erfordert eine min. empfohlene Haushaltsstromversorgung von 150 A und bietet eine Ausgangswassertemperatur von 86˚ bis 140˚F. Sehen Sie sich unsere Leitfäden unten an, um die Funktionen unserer verschiedenen Trend- und Plus-Modelle zu vergleichen, die jeweils in verschiedenen kW-Stufen erhältlich sind.
    • GARANTIEN INKLUSIVE – Die erstklassigen elektrischen Durchlauferhitzer von Stiebel Eltron erfüllen die höchsten Standards für Komfort und Zuverlässigkeit. Unsere 7-jährige Leckage- und 3-jährige Teilegarantie sind beim Kauf inbegriffen.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • CERTIFICATIONS INCLUDE:
      ANSI/UL Std. 499, CSA Std. C22.2 No. 88, ISO 9001, WQA tested & certified against NSF/ANSI 372 for lead free compliance.

      TECHNICAL SPECIFICATIONS:
      Single Phase 50/60 Hz
      Voltage: 240 V/208 V; Wattage: 24 KW/18 KW
      Min. recommended household electric service 150 A
      Amperage draw: 2 x 50 A 2 x 44 A
      Number and min. recommended size of circuit breakers: 2 x 50 A (DP)
      Number of runs and min. recommended wire size (copper): 2 x 6/2 AWG
      Max. temperature rises: 92 F/82 F at 1.50 GPM, 73 F/54 F at 2.25 GPM, 54 F/41 F at 3.00 GPM, 37 F/27 F at 4.50 GPM
      Min. water flow to activate unit: 0.50 GPM/1.9l/min
      Weight: 16.1 lb/7.3 kg
      Nominal water volume: 0.26 gal/1l
      Max. inlet water temperature: 131 F/55 C
      Working pressure: 150 PSI/10 BAR
      Tested to pressure: 300 PSI / 20 BAR
      Water connections: 3/4" NPT.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStiebel-Eltron-Tempra-24-Plus-239222-Electric-On-Demand-Hot-Water-Eco-White
    • ProduktfamilieWater Heating
    • ProduktgruppeTempera
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)14.5
    • Breite (Inches)16.63
    • Tiefe (Inches)4.63
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • UNSPSCNameDomestic water heaters
    • UNSPSCCode40101825
    • Klassifizierung22 33 13
    • Format2014TitelInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 11
    • OmniClassTitelInstantaneous Hot Water Heaters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA