Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Origehm Dual-Control Shower System
Origehm Dual-Control Shower System
Origehm Dual-Control Shower System
Origehm Dual-Control Shower System

    Origehm Dual-Control Shower System

    Google-Übersetzung,
    Die Origehm Dual Control Duschsäule ist dank ihrer verstellbaren Stange und der Einhebel-Handbrause ideal für jedes Badezimmer und bietet ein individuelles und komfortables Duscherlebnis. Besonders hervorzuheben ist ihr innovatives Einhebel-Design mit thermostatischer Optik, das Ihrem Badezimmer eine elegante und moderne Note verleiht. Eine funktionale und stilvolle Option für alle, die ihr Badezimmer mit Design, Komfort und Eleganz aufwerten möchten.
    Spezifikation
      • Dual Control: single mixer with thermostatic mixer appearance
      • Safe Touch technology for a cooler feel when touching the tap body
      • Ø25 cm ultra-slim metal anti-limescale head shower
      • 1 function metal anti-limescale hand shower
      • 1.5 m shower hose
      • Sliding hand shower holder
      • Adjustable telescopic rail:
        • Minimum height: 98.7 cm
        • Maximum height: 131.2 cm
      • High-precision, smooth-operating ceramic cartridge
      • Integrated ceramic diverter
      • Impurity-collecting filters
      • Non-return valves
      • Available finishes:
        • Chrome – Ref. 342780200
        • PVD Brushed Gold – Ref. 34278020G6
        • PVD Gun Metal – Ref. 34278020GM
      • PVD finishes with anti-fingerprint treatment
      • 5-year warranty (3 years on accessories)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer342780200
    • ProduktfamilieShower systems
    • ProduktgruppeShower systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen