Die Armatur Manacor XL vereint Innovation, Nachhaltigkeit und Design und bietet so herausragende Leistung in jedem Badezimmer. Ausgestattet mit einer hochpräzisen, leichtgängigen Keramikkartusche, gewährleistet sie eine komfortable und dauerhafte Kontrolle von Wassermenge und -temperatur. Der Durchflussbegrenzer (5 l/min) ermöglicht Wassereinsparungen von bis zu 60 % im Vergleich zu einer Standard-Einhebelarmatur und macht sie damit zur idealen Wahl für BREEAM- oder LEED-zertifizierte Projekte. Sie verfügt über flexible 3/8"-1/2"-Anschlüsse für eine schnelle Installation, ein Easy-Fix-System sowie einen Antikalk-Luftsprudler, der die Lebensdauer der Armatur verlängert und den Bedienkomfort erhöht.