Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shower tray ICON TK
Shower tray ICON TK

    Shower tray ICON TK

    Google-Übersetzung,
    - Glatte Textur - Rutschfeste Oberfläche (C3). Extra-Rutschfestigkeit – Höhe 3,5 cm – AISI 316-Gitter inklusive (Chirurgenstahl) – 60-mm-Ventil (nicht im Lieferumfang enthalten) – Hergestellt in Spanien. Erhältlich in Weiß (W), Beige (B), Zement (C), Tortora (T) und Graphit (G). Um ein Schild in einer anderen Farbe als Weiß anzufordern, ersetzen Sie einfach die Buchstaben W durch den Buchstaben, der dieser Farbe entspricht (B, C, T oder G). Die vorgeschlagenen Varianten haben die gängigsten Abmessungen, STROHM TEKA kann jedoch jede beliebige Abmessung und Form entsprechend den Anforderungen des Projekts anpassen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower_tray_icon_tk
    • ProduktfamilieShower trays
    • ProduktgruppeShower trays
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Südamerika Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit