Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sineu Shower Mixer with Shower Set
Sineu Shower Mixer with Shower Set
Sineu Shower Mixer with Shower Set
Sineu Shower Mixer with Shower Set
Sineu Shower Mixer with Shower Set
Sineu Shower Mixer with Shower Set

    Sineu Shower Mixer with Shower Set

    Google-Übersetzung,

    Die Sineu Duscharmatur ist eine einfache, aber dennoch umfassende Lösung, da sie mit einem kompletten Duschset geliefert wird. Das Set umfasst eine Ein-Funktions-Handbrause, einen 1,5 Meter langen Metallschlauch und eine verstellbare Wandhalterung.

    Zudem sind in den Exzenterbeschlägen geräuschdämpfende Dämpfer integriert, um ein leiseres Fahrerlebnis zu gewährleisten.

    Spezifikation
    • Ref: 832321200

      • High-precision ceramic cartridge for smooth and precise operation
      • Eccentric connections with noise reducers
      • Non-return valve
      • With shower set:
        • Metallic flexible hose 1.5 m
        • Adjustable holder
        • Hand shower 1 function
      • 5-year warranty (3 years for accessories)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersineu_single_lever_shower_mixer
    • ProduktfamilieShower systems
    • ProduktgruppeShower systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower manual water supply sets
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 19
    • OmniClassTitelFaucet Mixing Valves