Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TEKMODUL 2 concealed flush system
TEKMODUL 2 concealed flush system
TEKMODUL 2 concealed flush system

    TEKMODUL 2 concealed flush system

    Google-Übersetzung,
    Das verdeckte Spülsystem TEKMODUL 2 ist eine hochmoderne Lösung für Ihr Badezimmer, die Effizienz, Langlebigkeit und benutzerfreundliche Funktionen vereint. Dieses verdeckte Spülsystem verfügt über eine Reihe von Spezifikationen, die Ihr Badezimmererlebnis verbessern: Doppelter Spülkasten 3–6 Liter: Ermöglicht eine flexible Wassernutzung und fördert die Wassereffizienz. 100 % wasserdicht: Gewährleistet die Haltbarkeit und Langlebigkeit des Unterputzspülkastens. Max. Tankinhalt: 9 Liter: Bietet ausreichend Kapazität für effizientes Spülen. Max. Gewichtsunterstützung: 400 kg: Bietet stabilen Halt für verschiedene WC-Typen. WC-Befestigung bei 180 - 230 mm: Geeignet für bodenstehende und wandhängende WCs. Verdeckter Spülkasten, vollständig gegen Kondensation isoliert: Verhindert kondensationsbedingte Probleme und sorgt für eine saubere und trockene Umgebung. Wasserversorgungsanschluss auf der Rückseite oder Oberseite: Erhöht die Installationsflexibilität. Einstellung der Druckknopftiefe: 20–95 mm: Passt die Druckknopftiefe für optimalen Benutzerkomfort an. Höhenverstellung: 0–200 mm: Ermöglicht die Anpassung der Höhe an unterschiedliche WC-Installationen. Werkzeuglose Wartungsarbeiten: Vereinfacht die Wartung und sorgt für Benutzerfreundlichkeit und Langlebigkeit.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertekmodul_2_concealed_flush_system
    • ProduktfamilieCeramic toilets and basins
    • ProduktgruppeCeramic toilets and basins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 19 19
    • OmniClassTitelWater Closet Tanks