Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller

    TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller

    Google-Übersetzung,

    ●Modell FD120 mit Schiebetür.

    ●Zuverlässiges sanftes Schließen ab ca. 115 mm Der Zwei-Wege-Dämpfer benötigt weniger Kraft zum Öffnen der Tür.

    ●Betätigungskraft: 22 N, was dazu beiträgt, die ADA-Anforderung von 5 lbf oder weniger zu erfüllen.

    Spezifikation
    • ●Door Width: Door Height Max. 2500 mm : 760 - 1500 mm, Door Height 2501 - 3200 mm : 800 - 2000 mm
      ●Door Height: Max. 3200 mm
      ●Door Thickness: Min. 30 mm
      ●Load Capacity (per door): Max. 120 kg, 80 kg or more recommended

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertop-mounted-sliding-door-system-fd120-pocket-door-two-way-damper-surface-mount-upper-roller
    • ProduktfamilieTop-hung Soft closer for sliding door
    • ProduktgruppeFD series
    • TypTeilelement
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialZink
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inJapan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit