Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller

    TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller

    Google-Übersetzung,

    ●Modell FD120 ohne Dämpfer.

    Spezifikation
    • ●Door Width: Door Height Max. 2500 mm : Max. 1500 mm, Door Height 2501 - 3200 mm : 800 - 2000 mm
      ●Door Height: Max. 3200 mm
      ●Door Thickness: Min. 30 mm
      ●Load Capacity (per door): Max. 120 kg

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertop-mounted-sliding-door-system-fd120-surface-mounted-upper-roller
    • ProduktfamilieTop-hung Soft closer for sliding door
    • ProduktgruppeFD series
    • TypTeilelement
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialZink
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inJapan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit