Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Takagi T-H3-DV-N Natural Gas Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater
Takagi

Takagi T-H3-DV-N Natural Gas Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater

Google-Übersetzung,

Der T-H3-DV-N eignet sich gut für private/gewerbliche Anwendungen wie kleine Restaurants und Schönheitssalons. Entspricht den Ultra-Low-NOx-Vorschriften. Durch die Verwendung einer handelsüblichen Kupferlegierung für die Wärmetauscherrohre eignet sich der T-H3 auch für schwerere Anwendungen in Wohngebieten wie Raumheizung oder häusliche Umwälzsysteme. Zertifiziert bis zu einer Höhe von 10.100 Fuß.

Wie auf Amazon.com vorgestellt

Spezifikation
  • Tech Specs

    Emissions: Ultra-Low NOx
    Maximum BTUs: 199,000
    Minimum BTUs: 0
    Water Connection Location: Bottom
    Water Connection: 3/4"
    Flow Rate: 10.00
    Heat Exchanger: Copper & Stainless
    Voltage: AC 120V
    UEF: 0.93
    ENERGY STAR® Qualified: Yes
    LEED Rating: 1.5
    Remote Control: No
    Technology: Condensing
    Multilink: Yes

    Dimensions & Venting

    Height: 22.50"
    Width: 17.75"
    Depth: 10.75"
    Product Weight: 59 lbs.
    Vent Type: Direct Vent
    Vent Size: 4"

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTakagi-T-H3-DV-N-Natural-Gas-Indoor-Condensing-Ultra-Low-Nox-Tankless-Water-Heater
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeTankless Water Heater
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)22.5
  • Breite (Inches)17.75
  • Tiefe (Inches)10.75
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)59
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • UNSPSCNameDomestic water heaters
  • UNSPSCCode40101825
  • Klassifizierung22 34 13
  • Format2014TitelInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA