Die T-H3S-Serie bietet eine hocheffiziente Ultra-Low-NOx-Kondensationstechnologie, die die Verwendung einer 3-Zoll-PVC-Entlüftung ermöglicht und einen Abstand von 0 Zoll zu brennbaren Stoffen hat. Verwendung einer handelsüblichen Kupferlegierung für die Wärmetauscherrohre. Indoor-Modelle sind bis zu einer Höhe von 10.100 Fuß zertifiziert. Der T-H3S-DV-P versorgt Warmwassersysteme (direkt oder indirekt) mit Warmwasser, die mit Speichertanks, Umwälzsystemen, Warmwasserheizungssystemen, Fußbodenheizungen und/oder Haushalts- und Heizungsanwendungen verwendet werden können.
Auch als T-H3S-IN-P bezeichnet.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |