Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Takagi T-H3S-OS-N Natural Gas Outdoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater
Takagi

Takagi T-H3S-OS-N Natural Gas Outdoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater

Google-Übersetzung,

Der T-H3S eignet sich gut für private/gewerbliche Anwendungen wie kleine Restaurants und Schönheitssalons. Entspricht den Ultra-Low-NOx-Vorschriften. Durch die Verwendung einer handelsüblichen Kupferlegierung für die Wärmetauscherrohre eignet sich der T-H3S auch für schwerere Anwendungen in Wohngebieten wie Raumheizung oder häusliche Umwälzsysteme. Fernbedienung als Standardfunktion bei Outdoor-Modellen enthalten. Zertifiziert bis zu einer Höhe von 10.100 Fuß.

Der T-H3S versorgt Warmwassersysteme (direkt oder indirekt) mit Warmwasser, die mit Speichertanks, Umwälzsystemen, Hydronik-Heizsystemen, Fußbodenheizungen und/oder Haushalts- und Heizungsanwendungen verwendet werden können.

Der T-H3S ist ein hocheffizienter, kondensierender, tankloser Warmwasserbereiter, der sich perfekt für Wohnanwendungen eignet. Der T-H3S kann genug Warmwasser für drei Badezimmer in wärmeren Klimazonen oder zwei Bäder in kälteren Klimazonen produzieren.

Wie auf Amazon.com vorgestellt

Spezifikation
  • Tech Specs

    Emissions: Ultra Low NOx
    Maximum BTUs: 180,000
    Minimum BTUs: 0
    Water Connection Location: Bottom
    Water Connection: 3/4"
    Flow Rate: 8.00
    Heat Exchanger: Copper & Stainless
    Voltage: AC 120V
    UEF: 0.94
    ENERGY STAR® Qualified: Yes
    LEED Rating: 1.5
    Remote Control: Yes
    Technology: Condensing
    Multilink: No

    Dimensions & Venting

    Height: 22.50"
    Width: 17.75"
    Depth: 10.75"
    Product Weight: 69 lbs.
    Vent Type: Direct Vent
    Vent Size: 4"

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTakagi-T-H3S-OS-N-Natural-Gas-Outdoor-Condensing-Ultra-Low-NOx-Tankless-Water-Heater
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeTankless Water Heater
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)22.5
  • Breite (Inches)17.75
  • Tiefe (Inches)10.75
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)69
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • UNSPSCNameDomestic water heaters
  • UNSPSCCode40101825
  • Klassifizierung22 34 13
  • Format2014TitelInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA