Die T-M50-Serie, die speziell für Hochleistungsanwendungen entwickelt wurde, ist die bisher größte tanklose Heizung von Takagi und die leistungsstärkste (max. 14,5 GPM) in der tanklosen Industrie! Die T-M50-Serie eignet sich für kommerzielle Anwendungen (Hotels, Restaurants, Behörden, Genesungsheime usw.), die eine hohe Nachfrage und die langlebigsten Heizgeräte erfordern. Zusammen mit einer handelsüblichen Kupferlegierung ist die T-M50-Serie die einzige kommerzielle Einheit in der Branche, die ein „Dual-Combustion-System“ bietet, das Redundanz für zusätzliche Zuverlässigkeit bietet.
Der T-M50 ist ein vollständig modulierender, gasbefeuerter, durchlauferhitzer Warmwasserbereiter, der sich perfekt für kommerzielle Hochleistungsanwendungen eignet. Der T-M50 kann in wärmeren Klimazonen genug Warmwasser für sechs Badezimmer produzieren. Eine ASME-Version ist ebenfalls verfügbar.
Dickere Wärmetauschertrommel und Verwendung von handelsüblichem (hitzebeständigem) Kupfer für die Wärmetauscherrohre. Enthält ein duales System für Redundanz und bietet zusätzliche Sicherheit, dass die T-M50-Serie betriebsbereit bleibt. Beinhaltet einen internen Pumpensteuerungsanschluss. Easy-Link-System für bis zu 4 Einheiten. Multi-Unit-System mit bis zu 10 Einheiten.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |