Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Annapurna 50
Annapurna 50
Annapurna 50
Annapurna 50
    TARIMATEC

    Annapurna 50

    Annapurna 50 ist ein ideales Profil für die Verkleidung von Oberflächen wie Wänden, Decken oder sogar Böden, mit einem festgelegten und kontinuierlichen Muster. Die sichtbare Seite des Profils ist in Natur gehalten und schafft so eine einzigartige Atmosphäre. Für dieses Profil gibt es auch eigenes Zubehör wie den Annapurna 50-Abschluss.

    • Auf Anfrage in jeder Farbe des Katalogs erhältlich.
    • Ausführung Nature
    Spezifikation
    • Hergestellt aus Eco-fiber Composite, einem WPC, das hauptsächlich aus Polyvinylchlorid, 50% Reishülsen und 40% Kalkstein besteht. Es enthält 33 % recyceltes Material wie WPC aus Abfällen und Schrottspänen, die im Herstellungsprozess gewonnen werden, bei dem 60 % erneuerbare Energie verwendet wird.

      • SCHLAG- UND ABRIEBFESTIGKEIT
      • HOHE FEUERBESTÄNDIGKEIT
      • KEINE RISSBILDUNG, KEIN ABPLATZEN ODER ABBLÄTTERN
      • KEINE ZUSÄTZLICHE BEHANDLUNG ERFORDERLICH
      • UNEMPFINDLICH GEGEN INSEKTEN UND BAKTERIEN
      • 100% RECYCELBAR / UMWELTVERTRÄGLICH
      • HOHE HALTBARKEIT
      • RUTSCHFESTE OBERFLÄCHE
      • GERINGER PFLEGEAUFWAND
      • EUROPÄISCHE HERSTELLUNG

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerannapurna-50-tarimatec
    • ProduktfamiliePallet System
    • ProduktgruppeAnnapurna
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)30
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)3000
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialLimestone
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
    • IFCClassificationWand
    • ETIM-CodeEG020350
    • ETIM-NameBuilding - Facade cladding