Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Annapurna
Annapurna
Annapurna
Annapurna
Annapurna
Annapurna
    TARIMATEC

    Annapurna

    Die Gestaltung mit Paletten hat sich zu einem sehr starken Trend entwickelt, sowohl bei Innen- als auch bei Außenprojekten. Annapurna ist das vielseitigste Profil in unserem Katalog. Ein dekoratives, nicht-strukturelles Palettensystem, das einen reliefartigen und dynamischen Effekt für Fassaden, Fachwerk und Pergolen bietet.

    Unser Annapurna-Profil ist in den Farbreferenzen der Kollektionen Chromatic, Wood und Ethnic erhältlich.

    Annapurna ist das einzige Profil in unserem Katalog mit einer anderen Textur. Seine Sanding-Oberflächenbearbeitung bietet einen subtilen vierseitigen Schliff, der ein 360º-Design ermöglicht, das die Grenzen der Kreativität perfekt auflösen kann.

    Mit drei verschiedenen Abmessungen für unendliche Gestaltungsmöglichkeiten wird dieses Profil mit eigenem Zusatzzubehör geliefert.

    Spezifikation
    • Hergestellt aus Eco-fiber Composite, einem WPC, das hauptsächlich aus Polyvinylchlorid, 50% Reishülsen und 40% Kalkstein besteht. Es enthält 33 % recyceltes Material wie WPC aus Abfällen und Spänen, die bei der Herstellung anfallen, bei der 60 % erneuerbare Energie verwendet wird.

      Abmessungen:

        • Annapurna 40: 40x40x3000mm
        • Annapurna 80: 80x40x3000mm
        • Annapurna 160: 160x40x3000mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerannapurna-tarimatec
    • ProduktfamiliePallet System
    • ProduktgruppeAnnapurna
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialLimestone
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
    • IFCClassificationWand
    • ETIM-CodeEG020350
    • ETIM-NameBuilding - Facade cladding
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit