Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aris
Aris
Aris
Aris
Aris
Aris
Aris
    TARIMATEC

    Aris

    Aris ist unsere Familie von dekorativen Paneelen und Friesen. Eine vertikale Verkleidung, die einfach und schnell zu montieren ist und die perfekte Möglichkeit bietet, Räume im Innen- und Außenbereich neu zu gestalten und zu modifizieren.

    Dank der Qualität unseres Rohmaterials ist Aris ein Profil, das auch bei der Verlegung im Freien keine Pflege oder zusätzliche Behandlung erfordert.

    Die gesamte Palette der Aris-Profile ist in sieben Hauptfarben erhältlich: Wenge, Ipe, Eiche, Luna, Polar, Walnuss und Silber. Auf Anfrage fertigen wir auch die übrigen Farben und Sonderlängen an.

    Spezifikation
    • Vier verschiedene Designs für drei verschiedene Stile, die entweder vertikal oder horizontal angeordnet werden können:

      1. ARIS SQUARE: Seine regelmäßigen Laubsägearbeiten sorgen für Kontinuität im Raum an Wänden, Decken, Fassaden und Möbeln. Ein elegantes und anspruchsvolles Design, das jedes Projekt aufwertet. Erhältlich in den Ausführungen Natur und Trama.
      2. ARIS CADENCE: Aris Cadence ist in zwei verschiedenen Ausführungenerhältlich. Das Nature-Finish zeichnet sich durch eine weiche, gebürstete Textur aus und ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Das Trama-Finish ist eine spezielle Prägung für Innenräume, die einen ruhigen und eleganten Stil vermittelt.
      3. ARIS ONNA: Die Maserung des Naturholzes und die Weichheit der gewellten Linien verbinden sich zu einem eleganten und raffinierten Design, das mit seiner einzigartigen Rillenoptik jeden Raum bereichert.
      4. ARIS HORIZON: Aris Horizon ist die neueste Ergänzung unserer Familie dekorativer Paneele und Wandverkleidungen Aris – entwickelt für alle, die ein dreidimensionales Design suchen, das jedem Raum Charakter und Tiefe verleiht. Mit seiner innovativen Struktur aus Reliefstreifen in unterschiedlichen Höhen verwandelt Aris Horizon jede Oberfläche in ein visuelles Spiel aus Licht, Schatten und Textur und fügt Wänden, Fassaden, Decken und Möbeln eine moderne, einzigartige Dimension hinzu. Sein zeitgemäßes Erscheinungsbild und seine hohe Vielseitigkeit machen es zur idealen Wahl für Innen- und Außenräume, die Dynamik und Originalität suchen.

      ---FINISHES---

      • Aris Square, Aris Cadence und Aris Horizon sind in der Ausführung Nature erhältlich, die sich durch eine sanft gebürstete Textur auszeichnet und sowohl für Innen- als auch Außenbereiche geeignet ist.
      • Die Surco-Oberfläche von Aris Onna ist perfekt für Innen- und Außenräume geeignet und schafft eine sinnliche Struktur, die sich harmonisch in das symmetrische Design dieses dekorativen Profils einfügt.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraris-tarimatec
    • ProduktfamilieCladding
    • ProduktgruppeAris
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)217.5
    • Tiefe (mm)15
    Verwandt
    • HauptmaterialWood-Plastic Composite (WPC)
    • Sekundär MaterialLimestone
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationWand
    • ETIM-CodeEG020350
    • ETIM-NameBuilding - Facade cladding
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit