Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Malibú
Malibú
Malibú
Malibú
Malibú
Malibú
    TARIMATEC

    Malibú

    Malibu ist die neue Kollektion von Tarimatec mit dekorativen Platten für den Innen- und Außenbereich. Eine Kollektion, die das Aussehen eines jeden Raumes verändert, von Wohnzimmern und Badezimmern bis hin zu Terrassen oder Fassaden.

    Dank seines Systems zur Verlegung und der durchgeführten Tests eignet sich das neue Malibu-Profil perfekt für die Installation als hinterlüftete Fassade.

    Seine Surco-Oberfläche verleiht ihm den emotionalsten Aspekt, der an die Essenz der hölzernen Küstenhäuser erinnert, die majestätisch an den Stränden Kaliforniens stehen.

    Spezifikation
      • SCHLAGFESTIGKEIT UND ABRIEBFESTIGKEIT
      • HOHE FEUERBESTÄNDIGKEIT
      • WIRD NICHT REISSEN, SPLITTERN ODER AUSFRANSEN
      • ERFORDERT KEINE ZUSÄTZLICHEN BEHANDLUNGEN
      • UNEMPFINDLICH GEGEN INSEKTEN UND BAKTERIEN
      • 100% RECYCELBAR / UMWELTVERTRÄGLICH
      • HOHE HALTBARKEIT
      • RUTSCHFESTE OBERFLÄCHE
      • WARTUNGSARM

      Hergestellt aus Eco-fiber Composite, einem WPC, das hauptsächlich aus Polyvinylchlorid, 50% Reishülsen und 40% Kalkstein besteht. Es enthält 33 % recyceltes Material wie WPC aus Abfällen und Spänen, die bei der Herstellung anfallen, bei der 60 % erneuerbare Energie verwendet wird.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermalibu-tarimatec
    • ProduktfamilieCladding
    • ProduktgruppeMalibú
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)162
    • Tiefe (mm)15
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialLimestone
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationWand
    • ETIM-CodeEG020350
    • ETIM-NameBuilding - Facade cladding
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit