Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ventilated facade Montblanc Tarimatec
Ventilated facade Montblanc Tarimatec
Ventilated facade Montblanc Tarimatec
Ventilated facade Montblanc Tarimatec
Ventilated facade Montblanc Tarimatec
    TARIMATEC

    Ventilated facade Montblanc Tarimatec

    Das Montblanc-Profil für hinterlüftete Fassaden verleiht jedem Projekt einen originellen Abschluss. Das Wabensystem kann sowohl als hinterlüftete Fassade als auch als Oberflächenverkleidung im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

    Die Anordnung der Lamellen ist vielseitig und kann auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen, wodurch sich jeweils spezifische Eigenschaften und Funktionen ergeben.

    Die vertikalen Montblanc-Profile zeichnen sich durch ihre einfache Montage auf Aluminiumlatten aus, wodurch eine Struktur entsteht, die sich durch ihr Design und ihre optische Leichtigkeit auszeichnet.

    Montblanc ist zum perfekten Verbündeten geworden, wenn es darum geht, architektonische Entwürfe zu projizieren, die einen Unterschied machen. Es ist in der gesamten Farbpalette des Tarimatec-Katalogs in der Ausführung Natur erhältlich.


    Spezifikation
    • Montblanc Vertikalprofil / hinterlüftete Fassade für den Innen- und Außenbereich.

      - Hergestellt aus Eco-fiber Composite, einem WPC, das hauptsächlich aus Polyvinylchlorid, 50% Reishülsen und 40% Kalkstein besteht.

      - Es enthält 33% recyceltes Material wie WPC, das aus den Resten und Abfällen der bei der Herstellung anfallenden Späne gewonnen wird, wobei 60% erneuerbare Energie verwendet wird.

      - Abmessungen: 150x15x3000mm


      Referenzen:

      Alle Farbreferenzen des Tarimatec-Katalogs in der Ausführung Natur.

      - WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN STÖSSE UND ABRIEB

      - HOHE FEUERBESTÄNDIGKEIT

      - KEINE RISSBILDUNG, KEIN ABPLATZEN ODER ABBLÄTTERN

      - ERFORDERT KEINE ZUSÄTZLICHEN BEHANDLUNGEN

      - UNEMPFINDLICH GEGEN INSEKTEN UND BAKTERIEN

      - 100% RECYCELBAR / UMWELTVERTRÄGLICH

      - HOHE HALTBARKEIT

      - RUTSCHFESTE OBERFLÄCHE

      - GERINGER PFLEGEAUFWAND

      - EUROPÄISCHE HERSTELLUNG

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermontblanc-tarimatec
    • ProduktfamilieCladding
    • ProduktgruppeMontblanc
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)15
    • Breite (mm)150
    • Tiefe (mm)3000
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationWand
    • ETIM-CodeEG020350
    • ETIM-NameBuilding - Facade cladding
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit