Die F8300B-Serie ist ein kommerzielles Felgenausstiegsgerät der Klasse 1. Die Panik hat eine Aluminiumoberfläche und funktioniert an Holz- oder Metalltüren mit einer Breite von 28 bis 36 Zoll. Diese Panik wird auf der Oberfläche montiert und funktioniert an Türen mit einer Dicke von 1-3/4" bis 2". Diese Brandschutzpanik wird für bis zu 3 Stunden aufgeführt.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
#Schubstange #Schubstange
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |