Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Clew Winches
Clew Winches
Clew Winches

    Clew Winches

    Google-Übersetzung,

    Erweitern Sie die Möglichkeiten Ihres Bühnenteams mit einer manuellen oder motorisierten Schotwinde. Heben und senken Sie Scheinwerfer, Bühnenlatten, Vorhänge, Leinwände und andere mehrsträngige Lasten mühelos. Heben Sie Lasten bis zu 1134 kg (2500 lbs) in Höhen bis zu 12 m (40 Fuß) – mit integrierter Bremse und Verriegelung für maximale Sicherheit – und das alles auf kleinstem Raum. Unsere motorisierten Schotwinden verfügen über eine zusätzliche Bremse, einen Drehschalter und eine Bedienung per Knopfdruck.

    Unsere Schothornwinden-Leinensätze bieten die Qualität und den Komfort eines vollständig entwickelten Bühnenrigging-Systems und zeichnen sich durch einfache und sichere Bedienung aus. Unsere Rigging-Systeme sind so konzipiert, dass sie nahtlos zusammenarbeiten, die modulare Bauweise ermöglicht Ihnen jedoch die Auswahl der benötigten Einzelkomponenten.

    Unsere Komponenten sind auf Langlebigkeit ausgelegt und bestehen aus robusten, hochbelastbaren Materialien. Wir garantieren eine gleichbleibende Lebensdauer Ihres Thern Stage Equipment Schothornwindensystems und bieten Ihnen daher eine zweijährige eingeschränkte Garantie, damit Sie rundum zufrieden sind.

    Spezifikation
    • Series CW11

      • 1 Haul Line: 5/16" GAC Diameter, Max Travel Distance 40 ft, Capacity 1,100 lbs
      • 2 Haul Lines: 1/4" GAC Diameter, Max Travel Distance 40 ft, Capacity 1,100 lbs

      Series CW25

      • 1 Haul Line: 3/8" GAC Diameter, Max Travel Distance 40 ft, Capacity 2,500 lbs
      • 2 Haul Lines: 5/16" GAC Diameter, Max Travel Distance 40 ft, Capacity 2,500 lbs
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerclew-winches
    • ProduktfamilieHoists
    • ProduktgruppeClew Wenches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Theater- und Bühnenausrüstung
    • Klassifizierung41 22 23
    • Format2014TitelHoists
    • OmniClassNummer23-23 17 27
    • OmniClassTitelHoists

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit