Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Loft Blocks
Loft Blocks
Loft Blocks
Loft Blocks

    Loft Blocks

    Google-Übersetzung,

    Jede Hebeleine im Rigging-System benötigt einen Umlenkblock, um das Drahtseil von einer Latte zum Kopfblock zu führen. Die Umlenkblöcke von Thern Stage Equipment verfügen über Seitenplatten und Montagewinkel, die in ein massives Seitenteil mit einer gedrehten Nylatron-Seilscheibe integriert sind. Standardmäßig sind Ausführungen mit sequenzieller Mehrfachnut oder Einzelnut und 2-Zoll-Umlenkrollen erhältlich; außerdem sind abgedichtete Präzisionskugel- und Kegelrollenlager verfügbar.

    Unsere Bühnenliftblöcke sind auf Langlebigkeit ausgelegt und aus robusten Materialien gefertigt. Wir garantieren Ihnen eine gleichbleibende Lebensdauer Ihres Thern Stage Equipment Liftblocks durch eine zweijährige eingeschränkte Garantie – damit Sie rundum zufrieden sind.

    Spezifikation
    • Series LB6

      • Orientation: Upright or Underhung
      • Number of Grooves: 1–9
      • Sheave Material: Nylatron
      • Wire Rope Diameter: 3/16"
      • Capacity: 525 lbs

      Series LB8

      • Orientation: Upright or Underhung
      • Number of Grooves: 1–9
      • Sheave Material: Nylatron
      • Wire Rope Diameter: 1/4" or 3/16"
      • Capacity: 875 lbs

      Series LB12

      • Orientation: Upright or Underhung
      • Number of Grooves: 1–9
      • Sheave Material: Nylatron
      • Wire Rope Diameter: 1/4" or 3/8"
      • Capacity: 875 lbs
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerloft-blocks
    • ProduktfamilieBlocks
    • ProduktgruppeStage Loft Blocks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Theater- und Bühnenausrüstung
    • Klassifizierung11 61 33
    • Format2014TitelRigging Systems and Controls
    • OmniClassNummer23-21 25 13 13
    • OmniClassTitelRigging Systems and Controls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit