Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roll Drops
Roll Drops
Roll Drops
Roll Drops

    Roll Drops

    Google-Übersetzung,

    Unsere Rollwagensysteme bestehen aus einem langen, motorisierten Aluminium-Rollenheber zum sicheren Heben, Senken und Verstauen von Bühnenelementen aller Art. Die kompakten und praktischen Rollwagensysteme von Thern sind mit fester und variabler Geschwindigkeit erhältlich. Fallhöhe und -länge lassen sich individuell an die Bedürfnisse von Theatern und anderen Veranstaltungsorten mit begrenztem Platzangebot anpassen. Die Steuerung ist separat erhältlich und ebenfalls mit fester oder variabler Geschwindigkeit verfügbar.

    Unsere Komponenten sind auf Langlebigkeit ausgelegt und bestehen aus robusten, strapazierfähigen Materialien. Wir garantieren eine gleichbleibende Lebensdauer Ihrer Thern Stage Equipment Rollvorhänge durch eine zweijährige eingeschränkte Garantie, damit Sie rundum zufrieden sind.

    Spezifikation
    • Series RD5 – Length: Up to 34', Avg. Line Speed: 40 fpm, Max Fabric Height: 40', Max Capacity: 500 lbs

      Series RD8 – Length: Up to 50', Avg. Line Speed: 40 fpm, Max Fabric Height: 40', Max Capacity: 500 lbs

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerroll-drops
    • ProduktfamilieHoists
    • ProduktgruppeTheater Roll Drops
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Theater- und Bühnenausrüstung
    • Klassifizierung41 22 23
    • Format2014TitelHoists
    • OmniClassNummer23-23 17 27
    • OmniClassTitelHoists

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit