Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PileWind Hoist

PileWind Hoist

Google-Übersetzung,

Unser Seilzug, auch bekannt als „Jojo“-Hebezeug, da ein Stahlseil in die einrillige Trommel eingeführt wird und an ein Jojo erinnert, hebt mühelos Bühnenbilder, Vorhänge, Beleuchtung, Audiotechnik und andere Ausrüstungsgegenstände. Die multidirektionale Seilführung ermöglicht die Platzierung der Winde nahezu überall im System und kann den Einsatz von Kopfblöcken überflüssig machen. Dieser Seilzug lässt sich mit allen unseren Steuerungssystemen kombinieren und gewährleistet so einen sicheren und wiederholgenauen Betrieb.

Unsere Komponenten sind auf Langlebigkeit ausgelegt und bestehen aus robusten, hochbelastbaren Materialien. Wir garantieren eine gleichbleibende Lebensdauer Ihres Thern Stage Equipment Pfahlwindenaufzugs durch eine zweijährige eingeschränkte Garantie, damit Sie rundum zufrieden sind.

Spezifikation
  • Series PW12 – Wire Rope: 3/16", Avg. Line Speed: 20 fpm, Max Travel: 50 ft, Capacity: 1,200 lbs

    Series PW12 – Wire Rope: 1/4", Avg. Line Speed: 20 fpm, Max Travel: 35 ft, Capacity: 1,200 lbs

    Series PW21 – Wire Rope: 3/16", Avg. Line Speed: 20 fpm, Max Travel: 50 ft, Capacity: 2,100 lbs

    Series PW21 – Wire Rope: 1/4", Avg. Line Speed: 20 fpm, Max Travel: 35 ft, Capacity: 2,100 lbs

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpilewind-hoist
  • ProduktfamilieHoists
  • ProduktgruppePileWind Hoist
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Theater- und Bühnenausrüstung
  • Klassifizierung41 22 23
  • Format2014TitelHoists
  • OmniClassNummer23-23 17 27
  • OmniClassTitelHoists

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit