Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Counterweight Assist Hoist

Counterweight Assist Hoist

Google-Übersetzung,

Unser motorisierter Gegengewichts-Hebezeug hebt eine Bühnenlatte mit bis zu 1360 kg Bühnenelementen sicher an, ohne dass ein einziger Gegengewichtsstein bewegt werden muss (es werden jedoch 680 kg Gegengewicht im Kranz benötigt). Das Gerät verfügt außerdem über eine Schnellmontageplatte, die die Installation einfach und unkompliziert gestaltet.

Der Gegengewichts-Hebezeug von Thern Stage Equipment ist auf Langlebigkeit ausgelegt und aus robusten, hochbelastbaren Materialien gefertigt. Wir garantieren eine gleichbleibende Lebensdauer Ihres Gegengewichts-Hebezeugs und bieten Ihnen daher eine zweijährige eingeschränkte Garantie, damit Sie rundum zufrieden sind.

Spezifikation
  • Series CWA2-PC

    • Line Speed: 24 fpm
    • Max Capacity: 1,500 lbs
    • Wire Rope Diameter: 3/8"
Technische Spezifikation
  • Referenznummercounterweight-assist-hoist
  • ProduktfamilieHoists
  • ProduktgruppeCounterweight Assist Hoist
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Theater- und Bühnenausrüstung
  • Klassifizierung41 22 23
  • Format2014TitelHoists
  • OmniClassNummer23-23 17 27
  • OmniClassTitelHoists

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit