Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Self-Climbing Truss
Self-Climbing Truss
Self-Climbing Truss
Self-Climbing Truss

    Self-Climbing Truss

    Google-Übersetzung,

    Diese selbstkletternde Traverse wurde entwickelt, um den Bedarf an an Dachsparren montierter Rigging-Ausrüstung zu reduzieren oder ganz zu eliminieren. Sie ist die ideale Lösung zum Heben und Senken von Beleuchtung, Vorhängen, Bühnenbildern und anderer Ausrüstung, ohne dass zusätzlicher Platz über dem Kopf benötigt wird. Auch komplexe Hebearbeiten an Gebäuden lassen sich damit vereinfachen und die Installation beschleunigen. Die Hebeseile werden an der Traverse befestigt und ergeben so eine komfortable Komplettlösung ohne fest installierte Maschinen. Die selbstkletternde Traverse von Thern Stage Equipment ist eine hervorragende Lösung für die FOH-Beleuchtung (Front of House), wo eine stabile und flexible Beleuchtungsposition erforderlich ist.

    Unsere Komponenten sind auf Langlebigkeit ausgelegt und bestehen aus robusten, strapazierfähigen Materialien. Wir garantieren eine gleichbleibende Lebensdauer Ihrer selbstkletternden Traverse von Thern Stage Equipment und bieten Ihnen daher eine zweijährige eingeschränkte Garantie, damit Sie rundum zufrieden sind.

      Spezifikation
      • Series CT25 – Gross Load Rating: 2,500 lbs, Min. # of Drums: 4, Travel Distance: 30', Wire Rope Diameter: 3/16"

        Series CT40 – Gross Load Rating: 3,920 lbs, Min. # of Drums: 4, Travel Distance: 40', Wire Rope Diameter: 1/4"

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerself-climbing-truss
      • ProduktfamilieHoists
      • ProduktgruppeSelf Climbing Truss
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-01-29
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Theater- und Bühnenausrüstung
      • Klassifizierung41 22 23
      • Format2014TitelHoists
      • OmniClassNummer23-23 17 27
      • OmniClassTitelHoists

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Europa Nordamerika
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit