Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Head blocks
Head blocks
Head blocks
Head blocks

    Head blocks

    Google-Übersetzung,

    Unser Standard-Kopfblock ist eine Nylatron-Seilscheibe mit mehreren Nuten, Kabelnuten und einer Nut für die Zugleine. Dieser Block leitet die Zugleinen von den Hubblöcken zum Gegengewichtsträger. Er kann sowohl hängend als auch senkrecht montiert werden und verfügt über eine Reihe von Bohrungen für verschiedene Kopfträgerkonfigurationen. Kundenspezifische Nutanordnungen sind ebenfalls erhältlich, um den Anforderungen Ihres Projekts gerecht zu werden.

    Unsere Bühnenkopfblöcke sind auf Langlebigkeit ausgelegt und bestehen aus robusten Hochleistungsmaterialien. Wir garantieren eine gleichbleibende Lebensdauer Ihres Kopfblocks und bieten Ihnen daher eine zweijährige eingeschränkte Garantie, damit Sie rundum zufrieden sind.

    Spezifikation
    • Series HB12

      • Orientation: Upright or Underhung
      • Number of Grooves: 6 or 8
      • Sheave Material: Nylatron or Steel
      • Wire Rope Diameter: 1/4"
      • Capacity: 3,000 lbs

      Series HB16

      • Orientation: Upright or Underhung
      • Number of Grooves: 6 or 8
      • Sheave Material: Nylatron or Steel
      • Wire Rope Diameter: 1/4" or 3/8"
      • Capacity: 4,000 lbs
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhead-blocks
    • ProduktfamilieBlocks
    • ProduktgruppeStage Head Rigging Blocks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Theater- und Bühnenausrüstung
    • Klassifizierung11 61 33
    • Format2014TitelRigging Systems and Controls
    • OmniClassNummer23-21 25 13 13
    • OmniClassTitelRigging Systems and Controls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit