Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Concealed duct high static pressure (indoor unit) MMD-AP 072 096 6HP1-E
TOSHIBA

Concealed duct high static pressure (indoor unit) MMD-AP 072 096 6HP1-E

Google-Übersetzung,

INNENGERÄT VERDECKTER KANALTYP MIT HOHER STATIK ZUR INSTALLATION IN ZWISCHENDECKEN, FÜR SYSTEMTYP VRF MIT VARIABLER KÄLTEMITTELDURCHFLUSSRATE KÄLTEMITTEL R410A.
Mehrreihige Direktexpansionsbatterie mit gerippten Kupferrohren aus Aluminium.
2 Kältemittelfilter auf der Flüssigkeitsseite und auf der Gasseite, um die Funktion des elektronischen Expansionsventils zu erhalten und Geräusche zu reduzieren.
Lüfter mit einphasigem Induktionsmotor mit drei Geschwindigkeiten und niedriger Absorption mit elektrischem Schutz durch Thermoschalter.
Möglichkeit, den statischen Druck des Ventilators in 6 Stufen einzustellen.
Optionales langlebiges Filterkit.
Optionale Kondensatablaufpumpe.
Vorgestanztes Loch für Primärlufteinlass.
Im Falle eines Stromausfalls der Maschine arbeitet das System weiter und meldet die Anomalie.

Spezifikation
  • Technical details:
    - Available sizes: 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 HP (from 5,6 to 28 kW in cooling mode) 
    - Easy to install and maintenance
    - Setting uo to 7 pervalence levels

Technische Spezifikation
  • ReferenznummercanalizzabileAP-vrf-072-096
  • ProduktfamilieHVAC - Business VRF
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • Klassifizierung23 36 00
  • Format2014TitelAir Terminal Units
  • OmniClassNummer23-33 41 00
  • OmniClassTitelHVAC Air Terminals
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien

Ähnliche Produkte