Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VRF Hot Water Module (Mid Temp) - MMW-AP0 27 56 1LQ-E
TOSHIBA

VRF Hot Water Module (Mid Temp) - MMW-AP0 27 56 1LQ-E

Google-Übersetzung,

HYDRONISCHE INNENEINHEIT ZUR ERZEUGUNG VON WARMWASSER FÜR VRF-SYSTEME MIT VARIABLEM KÄLTEMITTELDURCHFLUSS UND KÄLTEMITTEL R410A,

Warmwasserbereitung; max. Vorlauftemperatur 45°C.
Hocheffizienter gelöteter Plattenwärmetauscher für die Warmwasserbereitung.
2 Kältemittelfilter auf der Flüssigkeitsseite und auf der Gasseite, um die Funktion des elektronischen Expansionsventils zu erhalten und Geräusche zu reduzieren.
PMW Laminierventil zur Regelung des Kältemittelgasdurchflusses.
Elektronische Platine mit dedizierter Software zur Wassertemperaturregelung und Verbrauchsoptimierung.
Temperaturfühler zur Steuerung des wasserseitigen Kreislaufs.
Bei Stromausfall der Maschine läuft das restliche System weiter.
und meldet die Anomalie.


Spezifikation
  • Technical features:

    - Available sizes: 2,7 and 5,6 HP (8 and 16 kW in heating mode)

    - Maximum water temperature: 45°C with -20°C outdoor temperature

    - High energy efficiency

    By using this module, the VRF system replaces traditional central heating systems.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhw-module-vrf-27-56
  • ProduktfamilieHVAC - Business VRF
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-15
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • Klassifizierung23 36 00
  • Format2014TitelAir Terminal Units
  • OmniClassNummer23-33 41 00
  • OmniClassTitelHVAC Air Terminals
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien