Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bulletproof Aluminum Doors (Level 7-8)

Bulletproof Aluminum Doors (Level 7-8)

Google-Übersetzung,

TSS-Level-8-Aluminiumtür

Die TSS-Aluminiumtür der Schutzklasse 8 bietet maximalen ballistischen Schutz. Erhältlich als 7,6 cm (3 Zoll) starke Tür mit schmalem Rahmen, ermöglicht sie uneingeschränkte Sicht bei gleichzeitig hervorragendem Schutz. Neben dem ballistischen Schutz kann die TSS-Aluminiumtür auch als Schaufenstertür angeboten werden. Die empfohlene Bestellung für die TSS-Aluminiumtür der Schutzklasse 8 muss zusammen mit dieser Tür erfolgen. Aufgrund der 10,2 cm (4 Zoll) starken Seitenwände ist die von TSS angebotene Beschlagteile speziell für diese Tür angepasst. Andere Beschläge sind mit dieser Tür nicht kompatibel.

Optionen

  • Maximale Türgröße: 107 cm x 274 cm
  • 3'0" x 7'0" Türhöhe 8 Türgewicht: ~500 Pfund
  • Maximale Verglasungsdicke: 2 1/2 Zoll
  • Mindesttüröffnung gemäß ADA-Richtlinien: 32 1/2 Zoll
  • Türstärke: 4 Zoll
  • Türlichter nur in GCP erhältlich
  • Erhältlich mit voller oder halber Sehschärfe.
  • Für den Außen- oder Innenbereich geeignet
  • Klar oder dunkelbronze eloxiert, individuelle Eloxierung und Lackierung möglich
  • Standard-Türschloss:
    • Ausgangsgerät: Von Duprin QEL33ANL-OP mit Best Core
    • Netzteil: Schlage PS902-2RS 12/24 VDC
    • Magnetverschlüsse sind eine Alternative zum Von-Duprin-Ausgangsgerät.
  • Standardhardware:
    • LNC 4040XPRW/PA/ALUTBSRT
    • SL27 Durchgehendes Scharnier mit begrenzten Führungsblättern und ATW 8 für Kraftübertragung (Stufe 1-8)
    • Rockwood 12-Zoll-Türgriffe mit Durchgangsverschraubung.

BEWERTUNGEN

  • Verglasung mit UL-Schutzklassen 7–8
  • Aluminiumtür (Ebenen 7–8)
  • Aluminiumtür BL 5.5 Rahmenkonstruktion (Stufen 1–8)

STANDARDS

  • NSI Z971-1984 Sicherheitsverglasungsmaterialien für Gebäude
  • ASTM C1172 Standard Specification for Laminated Architectural Flat Glass
  • Underwriters Laboratories 752-Standard für kugelsichere Ausrüstung
  • ASTM B209/B209M Standard Specification for Aluminum and Aluminum Alloy Sheet and Plate
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbulletproof-aluminum-doors-level-7-8
    • ProduktfamilieBullet Resistant Security Doors
    • ProduktgruppeAluminum Security Door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit