Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Outlet unit - Ø50 mm vertical drain

Outlet unit - Ø50 mm vertical drain

Google-Übersetzung,

Die einzigartige Konstruktion von Unidrain ist in Europa patentiert (1287213) und wartet auf die Patentzulassung in mehreren Ländern weltweit. Unidrain ist ein eingetragenes Warenzeichen.
Entspricht der gemeinsamen europäischen Norm EN1253 (gesamteuropäischer Standard für Bodenabläufe).
Erfüllt die Anforderungen der neuen Bauordnung. Zugelassen für Feuchträume der Klasse H (harte Beanspruchung).

Ohne Geruchssperre

Kapazität 1,7 l/s

Spezifikation
  • Unidrain's unique construction is patented in Europe (1287213) and awaiting patent approval in several countries world-wide. Unidrain is a registered trademark.
    Complies with the joint European norm EN1253 (Pan-European standard for floor drains).
    Fulfils the requirements of the new building regulations. Approved for wet rooms in class H (Hard stress load).
    DK: MK- and VA-approval
    SE: Technical and system approval
    NO: TG – approval
    FI: STF approval
    DE: TÜV approval
    UK: BBA approval

    Capacity 1,7 l/s
    (see unidrain local website, to find latest versions)

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1312-0050
  • ProduktfamilieLinear drain
  • ProduktgruppeOutlet unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-01-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)96
Verwandt
  • HauptmaterialPE/PP
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationDurchflussarmatur
  • UNSPSCNamePlumbing adapters
  • UNSPSCCode40141719
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit