Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HighLine - Linear shower drain - Free-standing frame

HighLine - Linear shower drain - Free-standing frame

Google-Übersetzung,

Die einzigartige Konstruktion von Unidrain ist in Europa patentiert (1287213) und wartet auf die Patentzulassung in mehreren Ländern weltweit. Unidrain ist ein eingetragenes Warenzeichen.
Entspricht der gemeinsamen europäischen Norm EN1253 (gesamteuropäischer Standard für Bodenabläufe).
Erfüllt die Anforderungen der neuen Bauordnung. Zugelassen für Feuchträume der Klasse H (harte Beanspruchung).

Exklusives Design mit Platte aus massivem 4 mm Edelstahl. Der Einsatz sorgt für einen festen Sitz in der Ablaufeinheit

Spezifikation
  • DK: MK- and VA-approval
    SE: Technical and system approval
    NO: TG – approval
    FI: STF approval
    DE: TÜV approval
    UK: BBA approval
    (see unidrain local website, to find latest versions)

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3900
  • ProduktfamilieLinear drain
  • ProduktgruppeFrames
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-01-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationDurchflussarmatur
  • UNSPSCNamePlumbing adapters
  • UNSPSCCode40141719
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage equipment
  • OmniClassNummer23-31 27 00
  • OmniClassTitelFloor Drains
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit