Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Linear shower drain - ClassicLine
Linear shower drain - ClassicLine

    Linear shower drain - ClassicLine

    4.4 von 5 Sternen4.4(17 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Bodenablauf Linie

    An einer oder mehreren Wänden platziert

    Die linearen Bodenabläufe sind die Erfindung, die die Grundlage für Unidrain bildete. Der Ablauf ist eine revolutionäre Erfindung für sich, mit seinen patentierten Wand- und Bodenflanschen, die es ermöglichen, ihn an der Wand zu positionieren und ihn 100 % wasserdicht zu halten.

    ClassicLine ist die originelle Designserie von Unidrain und besteht aus einem Rahmen und einem Gitterrost. Der Rahmen ist obligatorisch, da er das Gitter an Ort und Stelle hält. Sechs verschiedene Designs in gebürstetem Edelstahl machen es zu einer Lösung für jeden Geschmack.

    Weitere Informationen finden Sie unter unidrain.com

    Spezifikation
    • For installation dimensions use the technical description link on this site or visit unidrain.com


      Unidrain's unique construction is patented in Europe (1287213) and awaiting patent approval in several countries world-wide. Unidrain is a registered trademark.
      Complies with the joint European norm EN1253 (Pan-European standard for floor drains).
      Fulfils the requirements of the new building regulations. Approved for wet rooms in class H (Hard stress load).
      DK: MK- and VA-approval
      SE: Technical and system approval
      NO: TG – approval
      FI: STF approval
      DE: TÜV approval
      UK: BBA approval
      (see unidrain local website, to find latest versions)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerClassicLine-1000
    • ProduktfamilieLinear drain
    • ProduktgruppeAssembly
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPE/PP
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationDurchflussarmatur
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage equipment
    • OmniClassNummer23-31 27 00
    • OmniClassTitelFloor Drains
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit