Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Corner shower drain - ClassicLine
Corner shower drain - ClassicLine

    Corner shower drain - ClassicLine

    Google-Übersetzung,

    Eckablauf ClassicLine

    Das Originaldesign von Unidrain

    Der Eckablauf ist die dezente Lösung für Bäder und Hauswirtschaftsräume, wo Platz oft knapp ist. Der Bodenablauf ist deutlich kleiner als andere ähnliche Produkte auf dem Markt. Die Eckposition schafft zudem noch mehr Platz in der Duschkabine.

    Weitere Informationen finden Sie unter unidrain.com

    Spezifikation
    • For installation dimensions use the technical description link on this site or visit unidrain.com


      Unidrain's unique construction is patented in Europe (1287213) and awaiting patent approval in several countries world-wide. Unidrain is a registered trademark.
      Complies with the joint European norm EN1253 (Pan-European standard for floor drains).
      Fulfils the requirements of the new building regulations. Approved for wet rooms in class H (Hard stress load).
      DK: MK- and VA-approval
      SE: Technical and system approval
      NO: TG – approval
      FI: STF approval
      DE: TÜV approval
      UK: BBA approval
      (see unidrain local website, to find latest versions)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerClassicLine-2000
    • ProduktfamilieCorner drain
    • ProduktgruppeCorner
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPE/PP
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationDurchflussarmatur
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage equipment
    • OmniClassNummer23-31 27 00
    • OmniClassTitelFloor Drains
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit