Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Linear shower drain - Free-standing - HighLine
Linear shower drain - Free-standing - HighLine

    Linear shower drain - Free-standing - HighLine

    4.7 von 5 Sternen4.7(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Freistehende Bodenabläufe

    Ermöglicht es Ihnen, den Ablauf dort zu platzieren, wo es Ihnen passt

    Da Sie den Bodenablauf nicht immer an der Wand platzieren möchten, hat Unidrain auch einen freistehenden linearen Bodenablauf entwickelt. Der Bodenablauf kann frei im Boden platziert werden und ist genauso sicher wie der übliche Linienablauf an der Wand, da die Flansche in den Boden eingelassen und die Membrane mit dem Ablauf verbunden sind.

    HighLine ist die exklusive und preisgekrönte Designserie von Unidrains. Hier wird das Gitter durch eine Platte ersetzt. Die Serie umfasst Paneele aus Stahl und Milchglas sowie die diskrete Custom-Lösung. Hier wird eine besäumte Bodenfliese bündig mit dem umgebenden Boden verklebt, um einen nahezu „unsichtbaren“ Abfluss zu schaffen. HighLine ist die Serie für Menschen, die sich etwas mehr Luxus wünschen.

    Weitere Informationen finden Sie unter unidrain.com

    Spezifikation
    • For installation dimensions use the technical description link on this site or visit unidrain.com


      Unidrain's unique construction is patented in Europe (1287213) and awaiting patent approval in several countries world-wide. Unidrain is a registered trademark.
      Complies with the joint European norm EN1253 (Pan-European standard for floor drains).
      Fulfils the requirements of the new building regulations. Approved for wet rooms in class H (Hard stress load).
      DK: MK- and VA-approval
      SE: Technical and system approval
      NO: TG – approval
      FI: STF approval
      DE: TÜV approval
      UK: BBA approval
      (see unidrain local website, to find latest versions)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHighLine-3004
    • ProduktfamilieLinear drain
    • ProduktgruppeAssembly
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPE/PP
    • Entwickelt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationDurchflussarmatur
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage equipment
    • OmniClassNummer23-31 27 00
    • OmniClassTitelFloor Drains
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit