Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wooden Outdoor Gym Large Package
Wooden Outdoor Gym Large Package
Wooden Outdoor Gym Large Package
Wooden Outdoor Gym Large Package
Wooden Outdoor Gym Large Package
Wooden Outdoor Gym Large Package
Wooden Outdoor Gym Large Package
Wooden Outdoor Gym Large Package
Wooden Outdoor Gym Large Package
Wooden Outdoor Gym Large Package
    Unisport

    Wooden Outdoor Gym Large Package

    Google-Übersetzung,

    Outdoor Gym, großes Paket, ist ein umfassendes Outdoor-Fitness-Setup, das dem Trainierenden ein umfangreiches Krafttraining ermöglicht.

    Das große Paket besteht aus 18 Trainingsgeräten:

    T.1-3 Holzlifte, 3 mit unterschiedlichen Gewichten
    T.2-2 Sit-up-Rampe, 2 Liegeflächen
    T.3-3 Liegestützstangen, 3 Höhen
    T.5-3 Schritte, 3 Schritte
    T.6 Sprungplattformen, 4 verschiedene Höhen
    T.7 Schwebebalken
    T.8 Dips, 2 verschiedene Höhen
    T.9 Kniebeugen, 2 mit unterschiedlichen Gewichten
    T.11 Rudern, 2 mit unterschiedlichen Gewichten
    T.12 Niedrige Stangen, 2 auf gleicher Höhe
    T.15 Hürden, 5 auf gleicher Höhe
    T.16-2TG Bankdrücken, Zugänglichkeit angepasst
    T.17 Latzug, 2 mit unterschiedlichen Gewichten
    T.18 Spannfläche 2x2m
    T.20 Rückenlift
    T.21 Spannbalken, 1 niedrig und 1 hoch
    T.22-Pfosten für Widerstandsbänder, 6 Aufsätze im Lieferumfang enthalten
    T.23 Schulterdrücken, 2 mit unterschiedlichen Gewichten

    Outdoor Gym aus Holz fügt sich harmonisch in die Natur ein und ist eine hervorragende Ergänzung in Verbindung mit Laufparcours oder anderen Aktivitätsbereichen. Das Outdoor-Fitnessstudio aus Holz von Utform wird aus umweltfreundlicher Lärche oder druckimprägniertem Holz hergestellt, das dem Stehen im Freien Jahr für Jahr standhält.


    Spezifikation
    • Outdoor gym in wood, the large package consists of 18 pieces of exercise equipment (according to the basic setup) and is based on the article numbers as listed below:

      The included equipment is:

      T.1-3 Log lifts, 3 with different weights
      T.2-2 Sit-up ramps, 2 lying surfaces
      T.3-3 Push-up bars, 3 heights
      T.5-3 Step-ups, 3 steps
      T.6 Hurdles, 4 different heights
      T.7 Balance beam
      T.8 Dips, 2 different heights
      T.9 Squats, 2 with different weights
      T.11 Rowing, 2 with different weights
      T.12 Low bars, 2 at the same height
      T.15 Hurdles, 5 at the same height
      T.16-2TG Bench press Accessibility-adapted
      T.17 Lat pull-down, 2 with different weights
      T.18 Stretching area 2x2m
      T.20 Back lifts
      T.21 Stretching beam, 1 low and 1 high
      T.22 Pole for resistance bands, 6 attachments included
      T.23 Shoulder press, 2 with different weights

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwooden-outdoor-gym-large-package
    • ProduktfamilieOutdoor activities
    • ProduktgruppeOutdoor gym
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialHolz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Outdoor-Sportgeräte
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit