Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wooden Outdoor Gym Rowing
Wooden Outdoor Gym Rowing
    Unisport

    Wooden Outdoor Gym Rowing

    Google-Übersetzung,

    Artikelnummer: T.11 / 603479 (Lärche)

    Enthält 2 identische Werkzeuge mit unterschiedlichen Gewichten. Die Maße gelten pro Werkzeug.
    Trainierte Muskelgruppen: Beine, Bauch und Rücken.

    Messungen:
    Länge (mm): 2545
    Breite (mm): 1600
    Höhe (mm): 900

    Outdoor Gym aus Holz fügt sich harmonisch in die Natur ein und ist eine hervorragende Ergänzung in Verbindung mit Laufparcours oder anderen Aktivitätsbereichen. Das Outdoor-Fitnessstudio aus Holz von Utform wird aus umweltfreundlicher Lärche oder druckimprägniertem Holz hergestellt, das dem Stehen im Freien Jahr für Jahr standhält.

    Spezifikation
    • Length (mm): 2545
      Width (mm): 1600
      Height (mm): 900

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwooden-outdoor-gym-rowing
    • ProduktfamilieOutdoor activities
    • ProduktgruppeOutdoor gym
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialHolz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Outdoor-Sportgeräte
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit