Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wooden Outdoor Gym Small Package
Wooden Outdoor Gym Small Package
Wooden Outdoor Gym Small Package
Wooden Outdoor Gym Small Package
Wooden Outdoor Gym Small Package
    Unisport

    Wooden Outdoor Gym Small Package

    Google-Übersetzung,

    Outdoor-Fitnessstudio, kleines Paket, bietet dem Trainierenden die Möglichkeit, grundlegende Übungen durchzuführen, die einen größeren Teil der Körpermuskulatur stimulieren.

    Das kleine Paket besteht aus 3 Trainingsgeräten:

    T.9 Kniebeuge
    T.11 Rudern
    T.16-2TG Bankdrücken

    Outdoor Gym aus Holz fügt sich harmonisch in die Natur ein und ist eine hervorragende Ergänzung in Verbindung mit Laufparcours oder anderen Aktivitätsbereichen. Das Outdoor-Fitnessstudio aus Holz von Utform wird aus umweltfreundlicher Lärche oder druckimprägniertem Holz hergestellt, das dem Stehen im Freien Jahr für Jahr standhält.

    Spezifikation

    • The Outdoor Gym Small package provides the exerciser with the opportunity to perform basic exercises that stimulate a large part of the body's musculature.

      The Small package consists of 3 pieces of exercise equipment:

      T.9 SquatsT.11 RowingT.16-2TG Bench press

      The equipment is also available as accessibility-adapted.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwooden-outdoor-gym-small-package
    • ProduktfamilieOutdoor activities
    • ProduktgruppeOutdoor gym
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialHolz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Outdoor-Sportgeräte
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit